CONTACT A TRANE EXPERT

Serie Compacta CICD

cicd.png

Serie Compacta CICD

Cold Generator ™ Scroll Chiller CICD Compact Series (30-75 toneladas)

El enfriador modular enfriado por agua CICD Cold Generator ™ de Trane proporciona un rendimiento confiable y una capacidad optimizada desde una unidad modular compacta con una huella general que es un 27% más pequeña que productos similares. Opere un enfriador o integre varias unidades para obtener exactamente la capacidad que necesita para un enfriamiento adecuado o para establecer la redundancia del enfriador.

Características

  • Sostenible y eficiente: las características de vanguardia incluyen una opción de recuperación de calor y la capacidad de admitir almacenamiento térmico para aprovechar la generación de energía fuera de las horas pico. Es compatible con el diseño del sistema de “bajo flujo y baja temperatura”, que reduce los costos operativos de emisiones.
  • Fácilmente reparable, lo que le permite ahorrar miles de dólares en servicio y mantenimiento anualmente mediante el cómodo acceso por la puerta principal a los compresores, evaporadores, condensadores, refrigerante y componentes de tuberías de agua.
  • Los controles fáciles de usar se colocan directamente en el panel frontal. El uso de un solo filtro por arreglo reduce los costos de instalación y minimiza los requisitos de servicio. Instalación simplificada: se integra fácilmente con los sistemas de automatización de edificios al admitir protocolos estándar abiertos. Acelera la puesta en marcha mediante el uso de un solo tomacorriente para una matriz completa, sin barra colectora.
  • El enfriador modular enfriado por agua CICD Cold Generator ™ de Trane satisface todas sus necesidades actuales de un enfriador compacto que sea eficiente y confiable. Se amplía fácilmente para satisfacer sus necesidades futuras a medida que las instalaciones evolucionan y la ocupación aumenta.

Literatura de Producto

Servicios

Otros productos en los que podría estar interesado