CONTACT A TRANE EXPERT

Unidades interiores de la Serie Nv

185240481

Unidades interiores de la Serie Nv

Todos los modelos de unidades interiores, desde cassettes de techo hasta techo oculto, proporcionan:

  • Máxima comodidad
  • Característica de funcionamiento silencioso
  • Facil mantenimiento

Unidades Interiores sin Ductos

185240481

Montado en la pared

Independientemente del tamaño o la forma de su habitación, existe una unidad interior montada en la pared de Trane® / Mitsubishi Electric ideal para usted.

Incluye:

  • Operación silenciosa
  • Fácil limpieza del filtro
  • Amplio rango de capacidad (6,000 Btu / hr a 20,0000 Btu / hr)
4-Way_Ceiling_Cassette_580x386.jpg

Casete de Techo de 4 vías

Rendimiento y distribución de aire excepcionales que vienen en dos tamaños según sus requisitos de espacio y capacidad.

Incluye:

  • Alto rendimiento y versatilidad
  • Patrones de flujo de aire personalizados
  • Facil mantenimiento
1127266876

Casete de Techo de 1 vía

Perfecta para espacios con ventanas, esta unidad mueve el aire en una dirección y tiene la capacidad de introducir aire de ventilación en el espacio.

Incluye:

  • Alto rendimiento y versatilidad
  • Patrones de flujo de aire personalizados
  • Facil mantenimiento
Floor-Mounted_992x992.jpg

Montado en el piso

Fácil de instalar dentro de un espacio, o escondido por un gabinete, pero ofrece un rendimiento de enfriamiento y calefacción altamente eficiente.

Incluye:

  • Potente rendimiento
  • Flujo de aire silencioso y eficiente
  • Distribución uniforme del aire

Unidades Interiores con Ductos

Ceiling-Concealed_Ducted_992x744.jpg

Horizontal Ducted

Utilizando conductos de corto recorrido, la unidad de conductos horizontales permite acondicionar espacios adyacentes o ampliar el rango de capacidades distribuidas dentro de una sola zona con muy poco impacto visual en la estética del espacio.

Incluye:

  • Perfil bajo
  • Extremadamente silencioso
  • Fácil acceso al panel de control
Multi-Position_Air-Handler_992x744.jpg

Manipuladora de Aire Multiposición

El controlador de aire de posiciones múltiples es más silencioso, más fácil de mantener y más compacto que los controladores de aire tradicionales.

  • Flexibilidad de instalación
  • Operación silenciosa
  • Prácticamente hermético

Recursos

Para obtener documentación técnica y IOMS para productos Trane® / Mitsubishi Electric VRF y Ductless, visite Trane.MyLinkDrive.com.

Otros productos en los que podría estar interesado