CONTACT A TRANE EXPERT

Unidades Exteriores Serie P

P-Series_H2i_992x744.jpg

Unidades Exteriores Serie P

Las unidades sin ductos de la serie P de Trane® / Mitsubishi Electric brindan comodidad y confiabilidad superiores para una amplia gama de aplicaciones comerciales ligeras, desde gimnasios hasta tiendas minoristas. Flexibles, duraderas y fáciles de mantener, las unidades de la serie P funcionarán silenciosamente al tiempo que ofrecen el máximo rendimiento y ahorro de energía.

Explore las características de la Unidad Exterior de la Serie P

Disponible en solo enfriamiento de zona única y bomba de calor de zona única, la serie P ofrece sistemas comerciales ligeros sin ductos para operación en frío extremo, para comodidad durante todo el año en cualquier clima, con:

Válvulas de expansión lineal eléctricasProporcione un control preciso para adaptar continuamente el flujo de refrigerante, asegurando una entrega de capacidad exacta.
Circuito de modulación de amplitud de pulsoAjusta la forma de la onda de salida de corriente para emular la forma de la onda de tensión de alimentación.
Hermanamiento dos en unoSe pueden conectar dos unidades interiores a una unidad exterior, creando una sola zona, para enfriar un espacio grande, como una habitación larga o un pasillo.

Recursos

Para obtener documentación técnica y IOMS para productos Trane® / Mitsubishi Electric VRF y Ductless, visite Trane.MyLinkDrive.com.

Explore más de Trane