CONTACT A TRANE EXPERT

P Series

Sin conductos. Sin límites. Lleno de potencial.

Los sistemas de la serie P de Trane® / Mitsubishi Electric son muy eficientes y la solución adecuada para sus aplicaciones comerciales ligeras.

Descubra P Series

P Series Outdoor Unit Image

Unidades Exteriores Serie P

Los sistemas comerciales ligeros sin ductos de solo enfriamiento con compresores impulsados por INVERTER para mejorar la eficiencia energética brindan hasta un 100% de capacidad de enfriamiento incluso cuando hace -40º F en el exterior.

P Series Indoor Unit Image

Unidades Interiores

Todos los modelos de unidades interiores, desde cassettes de techo hasta techo oculto, brindan la máxima comodidad y cuentan con un funcionamiento silencioso y un fácil mantenimiento.

P Series Ductless Control Image

Controles

Una variedad de soluciones cableadas e inalámbricas para completar su sistema ducltess.

Para obtener documentación técnica y IOMS para productos Trane® / Mitsubishi Electric VRF y Ductless, visite Trane.MyLinkDrive.com.