CONTACT A TRANE EXPERT

6 to 25 Toneladas

Odyssey® Sistemas split comerciales ligeros

Odyssey-Page.png

6 to 25 Toneladas

Odyssey® Sistemas split comerciales ligeros

Características principales:

  • Excelente eficiencia energética, confiabilidad incorporada para edificios de tamaño pequeño a mediano.
  • Línea completa de componentes de sistemas divididos para cumplir con los requisitos de carga de hasta 25 toneladas.
  • Incluye controles integrados para la automatización y la conectividad de edificios.
  • Fácil instalación y servicio con acceso a nivel del suelo y simplicidad de diseño.
  • Disponible cuando sea necesario con entrega rápida en dos semanas
Renton_School_District.jpg

Obtenga rendimiento de próxima generación con los sistemas split comerciales ligeros Trane Odyssey

Un sistema dividido, compuesto por un ventilador interior, una unidad de refrigeración y calefacción conectada a un compresor y un condensador exteriores, es una solución ideal para muchos edificios si una unidad compacta no es posible debido a limitaciones estructurales, de diseño o de seguridad. Los sistemas split comerciales ligeros Odyssey ofrecen un rendimiento superior:

  • Elevados índices de eficiencia de 13,6 EER y 13,1 IEER para la sostenibilidad.
  • Proporcionar un aumento del 6-12% en la eficiencia energética.
  • Capacidad nominal completa entregada en las condiciones diseñadas.
  • Opciones de compresor simple, doble y múltiple Modelos de descarga de circuito / capacidad de refrigerante único Los modelos de doble compresor / circuito dual brindan una verdadera protección de reserva y respaldo automático. 
  • Se puede reparar el primer compresor sin apagar la unidad, ya que los circuitos de refrigerante son independientes Los modelos de compresor doble ahorran energía al usar un solo compresor en condiciones de carga ligera Variadores de frecuencia instalados en fábrica disponibles.
Priivacy concept in highrise apartment windows at night lit in cityscape urban highrise buildings.  Apartment towers for home property and rental.

Diseñe un sistema dividido a partir de una amplia selección de opciones de compresor y controlador de aire

La amplia línea de componentes del sistema dividido de Trane hace que diseñar un sistema dividido Odyssey sea tan simple como mezclar y combinar. Elija entre compresores y unidades de tratamiento de aire con capacidades de 6 a 25 toneladas con unidades de tratamiento de aire de circuito simple o doble que combinen.

Technician_Customer_iPad_Calmac Ice Tanks_2018.jpg

Rendimiento de próxima generación con conectividad

Obtenga más valor con la conectividad. Los sistemas divididos Odyssey incluyen controles conectados para gestionar la calefacción, la refrigeración y la ventilación. También incluye salidas para una fácil conectividad a los sistemas de automatización de edificios, para aprovechar las capacidades de diagnóstico ampliadas, incluido el monitoreo remoto opcional de Trane Intelligent Services 24/7 para mayor tranquilidad.

handshake.jpg

Fácil de instalar y mantener

Las unidades exteriores Odyssey ocupan menos espacio y pesan menos para una instalación eficiente. Los componentes de interior están diseñados para su uso en espacios reducidos y se ajustan fácilmente a través de puertas y montacargas estándar. La simplicidad también está diseñada en las unidades para facilitar el servicio, que incluye:

  • Acceso más seguro a nivel del suelo 
  • Armarios y componentes estandarizados

Las unidades exteriores Odyssey ocupan menos espacio y pesan menos para una instalación eficiente. Los componentes de interior están diseñados para su uso en espacios reducidos y se ajustan fácilmente a través de puertas y montacargas estándar. La simplicidad también está diseñada en las unidades para facilitar el servicio, que incluye:

  • Acceso más seguro a nivel del suelo 
  • Armarios y componentes estandarizados 
  • Cableado numerado y codificado por colores
Service_Tech-Van_jpg.jpg

Para reemplazo planificado o de emergencia, se lo enviaremos rápidamente.

Ya sea para un reemplazo planificado, una nueva construcción o una avería de emergencia, la velocidad importa. Las oficinas locales de HVAC comerciales de Trane incluyen componentes Odyssey en el inventario local para ayudar a garantizar la disponibilidad.

Literatura de producto

Otros productos en los que podría estar interesados