CONTACT A TRANE EXPERT

Comunicações sem fio Air-Fi®

Air-Fi Family Grey.png

Comunicações sem fio Air-Fi®

Corte os fios - e fique confortável com o Trane Air-Fi sem fio.

air-fi layered grey.png

Fique confortável com o Air-Fi® Wireless

A comunicação sem fio Trane Air-Fi é uma solução confiável e flexível que os livra dos aborrecimentos relacionados à instalação de infra-estrutura de cabeamento para o sistema de controle do seu edifício.

Com o Air-Fi® wireless, você consegue resolução fácil de problemas, desempenho eficiente e economia de custos ao longo da vida útil do equipamento.

Two mean discussing plans

Previna Falhas de Comunicação

O Trane Air-Fi sem fio oferece uma operação sem preocupações. O sistema oferece o dobro do alcance do sinal e quatro vezes os caminhos potenciais em comparação com outros sistemas sem fio do mercado para ajudar a prevenir falhas de comunicação. Além disso, a bateria vitalícia * elimina a necessidade de substituir as baterias durante a vida útil do sistema e economiza tempo e dinheiro.

Os projetos de controle de edifícios ficam mais simples, reduzindo as tarefas de engenharia, estimativa e gerenciamento de projeto associadas aos sistemas de comunicação com fio. O resultado é uma instalação rápida e fácil com menos risco.

Uma vez que você não está amarrado por fios, o Trane Air-Fi wireless permite que você expanda ou mude facilmente seu espaço quando ou onde você precisar - enquanto também minimiza a interrupção dos ocupantes. E como o sistema seguro é construído em uma plataforma que oferece suporte a padrões abertos, adicionar ou mover controladores de unidade, sensores de zona e outros dispositivos pode ser fácil e acessível.

Air-Fi Floor_Plan_Range grey.png

Comunicações Sem Fio

Não deixe os fios amarrarem você. O comunicador sem fio da Trane oferece flexibilidade máxima ao seu sistema de automação predial. A comunicação sem fio da Trane substitui o link de comunicação com fio para nossos sistemas de automação predial Tracer que suportam protocolos abertos BACnet e fornece conectividade sem fio para sensores de zona.

Para empreiteiros, simplifica os projetos de engenharia de controles, minimizando as tarefas de engenharia, orçamentos e gerenciamento de projeto associadas ao link de comunicação. Para proprietários de edifícios, ele torna as atualizações de controles e projetos de expansão de edifícios mais fáceis e econômicas.

A tecnologia da Trane ajuda a preparar suas instalações para o futuro com as informações do prédio. O Wireless Comm comunica no protocolo BACnet sobre ZigBee.

A adesão ao padrão ANSI / ASHRAE 125-2016 (BACnet® / Zigbee®) permite monitoramento e controle sem fio seguros e confiáveis ​​sobre sistemas de edifícios comerciais. O Wireless Comm também está em conformidade com o padrão IEEE 802.15.4, o que garante que seu sistema de comunicação BAS sem fio coexistirá de forma confiável com outros sistemas sem fio, incluindo Bluetooth® e Wi-Fi ™.

Literatura do Produto

Serviços

Energy Analysis

Análise e Monitoramento de Energética

Aproveitamento de poderosas ferramentas de análise para avaliar o desempenho e desbloquear o potencial de construção

Conectividade e Serviços em Nuvem

Conectividade e Serviços em Nuvem

Para algo tão importante e complexo como seus sistemas de gerenciamento predial, você precisa de um parceiro que entenda como fornecer conectividade segura com acesso de praticamente qualquer lugar e que também seja especialista em otimização predial.

Outros Produtos em que você Pode estar Interessado