CONTACT A TRANE EXPERT

Termostatos BACnet®

controls-Thermostat duo grey.png

Termostatos BACnet®

Los termostatos de comunicación de Trane® son ideales para remodelaciones de edificios existentes y actualizaciones de controles cuando se desea la integración con un sistema de automatización de edificios.

El cable del termostato, la caja de empalmes y el conducto existentes a menudo se pueden reutilizar para reducir el hardware de instalación y el costo de mano de obra. Una placa de circuito impreso con bisagras, bloques de terminales extraíbles y una configuración integrada pueden reducir aún más el tiempo y los gastos de instalación y puesta en marcha. Se puede obtener una mayor eficiencia energética mediante el uso de cubiertas opcionales con sensores de ocupación incorporados y la salida del economizador opcional en las unidades de techo.

bacnet thermostat.png

Descripción del producto

Los termostatos de comunicación contienen un interruptor auxiliar SPST que se puede usar para controlar la iluminación o el recalentamiento auxiliar. También se proporcionan tres entradas adicionales para monitoreo y / o varias funciones avanzadas.

Los termostatos también son compatibles con los accesorios de la cubierta del sensor de ocupación. Los termostatos equipados con una cubierta de sensor de ocupación proporcionan una lógica de ocupación activa avanzada, que cambiará automáticamente los niveles de ocupación de Ocupado a Desocupado según lo requiera la actividad local presente o no. Esta funcionalidad de ocupación avanzada proporciona ahorros de energía ventajosos durante las horas ocupadas sin sacrificar la comodidad de los ocupantes.

Literatura del producto

Otros productos que te pueden interesar