CONTACT A TRANE EXPERT

CMAC

Unidades multitubo Balance™ CMAC

CMAC_Foto.JPG

CMAC

Unidades multitubo Balance™ CMAC

Principales características

  • Refrigeración y calefacción simultáneas con dos circuitos de agua completamente independientes, uno para agua fría y otro para agua caliente
  • Control preciso de la temperatura de salida del agua fría y del agua caliente
  • 6 modos de funcionamiento diferentes disponibles para optimizar el rendimiento de acuerdo con los requisitos específicos de la aplicación del cliente
  • Compresores scroll DSH de alto rendimiento para SEER mejorado y ventiladores estándar de baja velocidad
  • Controlador inteligente Tracer™ UC800 con software de última generación desarrollado para unidades multitubo
  • De uno a cuatro circuitos de refrigerante con válvulas de expansión electrónicas precisas
  • Serpentines en forma de W para mejorar el flujo de aire y facilitar el acceso
  • Sistema de descongelación autoadaptable patentado que reduce el número de ciclos de descongelación en un 50 %
  • Evaporador de placas soldadas en acero inoxidable (AISI 316) e intercambiador de calor de recuperación, aislado externamente, que incluye presostato de agua y resistencia eléctrica con protección antihielo
  • Gestión inteligente de bombas para protección contra heladas en exteriores
  • 3 niveles diferentes de eficiencia:
    • SE (Eficiencia estándar)
    • HE (alta eficiencia)
    • XE (Eficiencia Extra Alta)
Solicita más Información

¿Qué es el punto de referencia del índice de eficiencia total (TER)?

¿Qué es el punto de referencia del índice de eficiencia total (TER)? (Video en Inglés)


Si se toma en serio la eficiencia y el logro de los objetivos medioambientales, necesita el punto de referencia de la relación de eficiencia total (TER) para demostrar claramente el rendimiento inigualable de las unidades multitubo. Validado por Eurovent como indicador certificado de rendimiento, TER combina EER y COP en una fórmula bien definida que proporciona el indicador MÁS preciso de la eficiencia total de la unidad al satisfacer las demandas simultáneas de refrigeración y calefacción del edificio.

Literatura de Producto