CONTACT A TRANE EXPERT

CMAF 290-680 kW

Unidades multitubo Sintesis™ Balance CMAF

CMAF_Foto.png

CMAF 290-680 kW

Unidades multitubo Sintesis™ Balance CMAF

El mejor TER de la industria

Principales características

  • Refrigeración y calefacción simultáneas durante todo el año: dos circuitos de agua completamente independientes, uno para agua fría y otro para agua caliente
  • El exclusivo sistema de refrigerante adaptativo de Trane optimiza la carga en todos los modelos operativos para ofrecer el máximo rendimiento y eficiencia
  • Mapas operativos excepcionales: lo hace adecuado para todos los climas europeos para suministrar agua caliente hasta 68 °C
  • Controlador Tracer Symbio 800 para optimizar el rendimiento por aplicación, administrar el algoritmo de descongelación y brindar protecciones superiores a la unidad en todos los modos y condiciones. Se combina con la pantalla táctil líder TD7.
  • Condensadores de serpentín escalonado con carga de refrigerante más baja y sin sacrificar el enfriamiento
  • Compresores scroll con tecnología de válvula de descarga intermedia que aumentan las eficiencias de carga parcial y el mapa operativo
  • Ventiladores axiales de varias velocidades
  • 3 niveles diferentes de eficiencia:
    • HE (alta eficiencia)
    • SE (Eficiencia estándar)
    • SSE (Eficiencia estándar especial)
Solicita más Información
Tracer Synchrony Screens

Controlador Tracer™ Symbio800 con pantalla táctil TD7

  • Flexibilidad óptima en la elección del modo de funcionamiento
  • Arbitraje avanzado de las demandas de refrigeración y calefacción para maximizar la eficiencia y la recuperación de energía
  • Control preciso de salida de agua fría/caliente
  • Fácil integración con Chiller Plant Control con otras unidades de Trane, por ejemplo, RTAF o CGAF/CXAF
  • Pantalla táctil a color de 7" fácil de leer
  • Protocolos de comunicación abiertos: BACnet® o Modbus
  • Preferencias configurables, p. para fechas/horas o unidades SI/IP, etc..
  • Servicios inteligentes de Trane (TIS) con capacidad para la gestión del rendimiento en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana del sistema HVAC
CMAF_Foto.png

Beneficios del cliente

  • Sustainable
    - air-sourced renewable technology
    - full recovery and repurposing of heat
    - lower carbon footprint compared to fossil fuel technologies
    - replaces gas/oil boiler in new or existing buildings.
  • Reliable
    - Proven Sintesis family platform and components
    - Trane expertise and knowledge in designing cooling and heating products
    - Eurovent certification
  • Efficient
    - Highest TER in the industry, exceeding 8.  In other words, 8kW of simultaneous cooling and heating can be generated with only 1 kW of electrical power.
    - Eurovent class A in heating
  • Configurable
    - Several efficiency levels, acoustic packages, fan technologies, hydraulic module packages
    - Ideal for hospitality, healthcare, entertainment, office buildings, education....

Literatura de Producto