选择语言
华北制药集团倍达有限公司由中国最大的,并在国际医药市场久负盛誉的华北制药集团有限责任公司与日本国十大商社之一的日绵株式会社共同投资创建的合资企业。倍达公司致力于头孢类半合成抗生素及其系列中间体的生产经营和研制开发工作,是目前中国最大的半合成抗生素生产企业之一。倍达公司座落在中国河北省省会石家庄良村经济技术开发区内,生产环境整洁、优雅。公司占地200亩,总投资6,000 多万美元。
华北制药集团倍达有限公司头孢制剂生产线需要全年12 个月连续运转不能停机。制药生产线特殊的生产工艺要求需要低温冷水,而且需要主机有宽泛的的负荷调节,电制需要为10KV。冷水机组全年运行的情况下,同时又需保证系统运行的高效、节能。
根据药厂生产线全年运行、关注机组可靠性和日常运行费用等特点,特灵的专业团队为用户提供了特灵三级压缩离心式冷水机组, 总共7 台。
稳定可靠,确保24 小时不停机运转
特灵的多级压缩技术特别采用低转速设计,与单极压缩相比,最大程度避免喘震现象,确保机组的稳定运行;快速断电重启功能可以在电力恢复后的极短时间内快速启动机组,将突发事件给药厂带来的损失降至到最低。
运行范围宽广,满足低温冷却水工艺要求
对应药厂生产工艺的要求,特灵三级压缩离心式冷水机组三级压缩的设计方式使得离心机组运行范围广阔,可充分满足-5 ℃冷水性的要求。机组降载区间非常宽广,可在10%-100%负荷下正常运行。
高效节能
特灵独特的三级压缩技术,获得同等冷量时耗电更少,与两级经济器的完美结合,效率进一步提升,更节能。
华北制药集团倍达有限公司对特灵的离心机组非常首肯,实现了 -5 ℃冷水工况下机组达到二级能效。离心机组性能稳定,运行和维护费用低,很好的满足了客户提出的可靠、高效、节能的要求。