浙江新昌制药厂

浙江医药股份有限公司新昌制药厂是浙江医药股份有限公司控股核心企业,创建于1954 年,占地面积约50 万平方米。公司拥有一流的符合GMP 要求的化学制药、微生物制药和制剂生产设施,并且兼产天然药物、食品添加剂和饲料添加剂。公司通过了中国CCEMS、英国UKAS 的ISO14001 认证,是中国维生素类、抗生素类和氟喹诺酮类药物的重要生产基地,为“国家火炬计划重点高新技术企业” 、“全国医药大型综合性化学制药企业” 、国家级高新技术企业、国家级企业技术中心、国家创新型示范企业,并包含国家级博士后科研工作站、国家“企业创新药物孵化基地”等。

项目挑战:

该业主空调系统原使用溴化锂吸收式空调主机,多年使用下来,主机制冷量出现明显衰减,同时由于燃料、蒸汽成本增长迅速,导致空调主机运行费用明显增加,溴化锂吸收式空调主机每年的维护保养费用也连年增加。为了节能减排,降低能耗及公司生产运营成本,同时不影响正常的生产运行,业主希望能有方便、可靠、节能的主机替代方案,以达到降低运行成本,实现稳定和高效的双重效果。

特灵解决方案:

2005 年新昌制药厂第一次联系到特灵后,特灵公司根据用户的需求,并结合用户该期改造项目的实际情况,制定了适合用户具体情况且同时发挥特灵机组高效节能特点的主机方案,可大大降低用户空调系统运行电费和后期的维保费用。一期改造项目共采用了2 台特灵三级压缩离心式冷水机组和1 台特灵RTHD 螺杆式冷水机组。

特灵三级离心式冷水机组能效比COP 高达7.86,是世界上效率最高的机组。在AHRI 标准工况下,机组效率比常规离心机组高16~25%。机组效率的提高,给业主带来最高的投资回报,节约运行成本。

特灵高效的RTHD 螺杆式冷水机组采用滑阀无级调节压缩机的负载,在低负荷下也能保持高效运行,真正实现了高能效、低能耗。

一期改造项目效果显著,大大改善了之前溴化锂机组高能耗的问题。鉴于一期改造项目特灵机组的良好使用情况,新昌制药厂在此后几年的改造项目中继续选择特灵,购买了特灵空调主机,至今已合计购买了4 台特灵三级压缩式冷水机组和5 台RTHD 螺杆式冷水机组。

项目效果:

特灵公司为其提供的高效空调主机,初略估计,可以让浙江医药股份有限公司新昌制药厂每年夏天节约超过70 万元人民币的运行费用和维保费用。