CGWP水冷涡旋式冷水机组

冷量:61-352kW

冷媒:R22

file

产品特性

◆可靠性高

◇涡旋式压缩机内部零件数较同冷量的往复式压缩机少60%。涡旋式压缩机结构能防止液态冷媒及杂质进入机内,进而防止液击造成压缩机损坏。

◇配备最先进的微电脑控制装置保护压缩机与电机,以避免发生故障。涡旋式压缩机所随的扭矩变化仅为往复式的三分之一。

◇经过400000小时的运转测试,证明了涡旋式冷水机组及系统的可靠性卓越不凡。

◆运行效率高

◇涡旋式压缩机为回转容积式设计,余隙容积小,磨擦损失小,运行效率高。机组采用多台压缩机组合设计,部分负荷时运行效率高。

◆压缩机

◇全封闭涡旋式压缩机,能效比高,噪音低,冷媒回路及控制电路完全独立,可根据负荷变化交替使用,可有效延长机组使用寿命。

◆冷凝器

◇卧式壳管冷凝器,采用低鳍无缝外螺纹铜管,壳体以优质钢管制作而成,所有冷凝器皆经过严格的耐压测试。机组冷却方法采用水冷式,散热效果佳,并且便于清洗保养。

◆蒸发器

◇为AISI 316不锈钢板式换热器。为预防蒸发器及冷水机组的故障,进水口应安装一个可清洗式Y型过滤器。(080~120机组采用壳管式换热器)

◆外壳

◇选用优质钢板经严格防锈处理粉末烤漆制作而成,结构坚固,美观大方,更具隔音效果,使噪音降至最低限度,所有面板均可拆卸,维修方便。

控制

◇启停频繁保护,控制压缩机启动频率

◇失电记忆功能

◇压缩机的启停次数及运转时间均衡

◇预留水泵联控接点

◇可选回水或出水温度控制

◇负荷过载、频繁启停、电源反相等保护功能