GEHC整体式水源热泵为特灵引进北美总部最新技术开发的新一代高效节能型产品。其独有的节流阀,可以自适应地调节机组过热度,运行范围更广;紧凑 的系统结构使机组占用更小的使用面积和空间;机组安装于室内可以减小对环境的影响;同时可根据面积的变化灵活增加机组数量,有效提高用户的资金利用状况; 所有部件整合于一体,美观大方,广泛地应用于别墅、商场、宾馆、医院及商务楼宇等场所。
◆ 运行范围宽广
采用热力膨胀阀精确控制使机组的运行更加稳定,其应用范围更加宽广。
◆ 设计独特
同心套管式冷凝盘管,热交换效率高,减少污垢和压力损失;特有的倾斜式塑料水盘,可有效防止冷凝水溢流和避免腐蚀。
◆ 应用灵活
从方便客户的角度出发,GEHB独有的6种送回风方式使用户不用再为工程改造、建筑结构修改而烦恼,大大方便现场安装;此外,工厂已配好吊装支座,减少用户在现场安装时间和空间。
◆ 精确控制
采用先进的微电脑控制配以大屏幕液晶温控器,美观大方, 控温更加准确;同时随机可选配遥控器,满足客户对舒适便捷的要求。
◆ 高效节能
与集中式空调系统相比,水源热泵系统一大优势在于在部分负荷时只需启动机组本身和循环水系统,而不用频繁启停锅炉和冷却塔系统,这样大大节省了能源;而在过渡季节,空调系统中各机组同时供冷和供暖的情况下,节能效果更加明显。
◆ 节约投资
无需设立专门的冷冻机房和大的通风管道,没有大的锅炉房和冷冻水系统,因此安装和投资费用大大减少。
◆ 单独计量
单户单表,每个用户可将自身的电表系统和空调系统连接, 单独计费。大楼管理人员、物业部门、业主再也无须为空调费用的结算发愁,真正实现公正、公平。
◆ 可靠性高
水温波动范围小,保证机组运行高效可靠;个别机组的故障不会影响整个系统和其它机组的正常运行。
◆ 新风工况
机组可提供新风处理,提高空气品质,使水源产品应用更广泛。
可选项
◇ 遥控器