GESB分体式水源热泵机组

冷量:3.15-16.36kW

冷媒:R410a

file

GESB分体式水源热泵是特灵最新开发的新一代高效节能型产品。机组安装于室内可以减小对环境的影响;同时可根据面积的变化灵活增加机组数量,有效提高用户的资金利用状况;室内/外机分开安装,减少室内噪音,室内吊顶安装空间占用少,美观大方,广泛地应用于别墅、商场、宾馆、医院以及商务楼宇等场所。

产品特性

◆ 高效节能

与集中式空调系统相比,水源热泵系统一大优势在于在部分负荷时只需启动机组本身和循环水,不用频繁启停锅炉和冷却塔系统,这样大大节省了能源;而在过渡季节,空调系统中各机组同时供冷和供暖的情况下,节能效果更加明显。

◆ 节约投资

无需设立专门的冷冻机房和大的通风管道,没有大的锅炉房和冷冻水系统,因此安装和投资费用大大减少。

◆ 单独计量

单户单表,每个用户可将自身的电表系统和空调系统连接, 单独计费。大楼管理人员、物业部门、业主再也无须为空调费用的结算发愁,真正实现公正、公平。

◆ 可靠性高

水温波动范围小,保证机组运行高效可靠;各机组运行相对独立,个别机组的故障不会影响整个系统和其它机组的正常运行。

◆ 分体式结构

机组采用分体式结构,压缩机和水/冷媒换热器在外机中配以优质的吸音材料,同时内机所用电机、风机均为知名品牌, 大大降低了机组的噪音。室内噪音小,吊顶安装空间占用少,安装美观大方。

◆ 运行范围宽广

采用节流阀调节冷媒流量使机组的运行更加稳定

◆ 设计独特

同心套管式冷凝盘管,热交换效率高,同时可有效减少污垢和压力损失。

◆ 应用灵活

两管制系统实现四管制系统功能,可同时满足各区域单独制冷/制热需求。

◆ 精确控制

采用先进的微电脑控制配以大屏幕液晶温控器,美观大方; 多种工作模式可选,室内风机速度可调;同时随机可选配遥控器,满足客户对舒适便捷的要求;可接驳集中控制器,实现全系统智能化高效运行。

可选项

◇遥控器

◇辅助电加热器

◇热水盘管