Aquassey
风冷式冷水(热泵)机组

冷量:25-132kW

冷媒:R22/R407c/R410a

file

Aquassey风冷式冷水(热泵)机组可搭配室内风机盘管或空调箱,适用于住家及小型商业空调使用。

产品特性

◆ 造型美观

结构紧凑,机壳采用聚酯彩色粉末喷涂镀锌钢板,与周围建筑环境自然融合。

◆ 安装灵活

特殊上出风设计,可直接安装于屋顶或地面而不需机房,大大节省安装空间。

◆ 控制精确

采用新型LCD微电脑控制器,实现多种保护功能和更广参数设定范围,控制更精确。

◆ 安静无声

高效低噪音涡旋压缩机及低速运转之散热风扇,使整个机组运转时安静无声。

◆ 免装水塔

采用空气循环方式散热,无需装设冷却水塔。既节省水塔之费用及空间,又无缺水之虞。

◆ 安装方便

内部配线、冷媒充填,在工厂内即已完成;出厂前更实施严格的测试。在工地现场,只要接上电源及冷冻水管,即可使用。

可选项

◇ 水管路辅助电加热器

◇ 压力式水箱系统

控制

◇ LCD背光显示

◇ 回水温度控制

◇ 集中控制器(32台联网)

相关案例