Aquastream
风冷式冷水(热泵)机组

冷量:162-373kW

冷媒:R22/R407c

file

Aquastream具有优异可靠的性能,部分负载运行功能可有效降低功耗、解决能源。低噪音设计和适应高标准的楼宇要求;强大的控制功能包括冷冻水温度重设,机组软加载功能,压缩机轮序控制,来电自启功能;操作维修灵活简便,保护措施全面。

产品特性

优异可靠的性能

具有部分负载运行功能,可有效降低功耗、节约能源

低噪音设计,适应高标准的楼宇要求

出厂前整机运行测试,确保机组性能安全可靠

在环境温度43℃时仍能正常运行

专门的电气控制箱和分色接线进一步简化安装。出厂时机体内附水过滤器,由客户现场安装,可防止水侧换热器堵塞。可折卸的面板便于机组安装调试及维修

整机结构紧凑,机身高度低,且可距墙1m安装,外观设计与楼宇完善配合

水流保护系统为机组的标准配置,因而无需在现场安装水流开关

机组提供干触点以控制冷冻水泵

 

强大的控制功能

冷冻水温度重设 / 机组软加载功能 / 压缩机轮序控制 / 来电自启功能

 

实用的外部控制

末端联锁 / 基本负荷控制功能 / 模式切换和报警输出

 

灵活简便的操作维修

全中文菜单/ 自诊断 / 水泵清洗功能 / 手动除霜

 

全面的保护措

防冻保护 / 压缩机运行保护 / 出水温度保护 / 开机延时保护

电机过载保护 / 水侧板换电加热保护