CXAJ风冷冷水(热泵)模块机组

冷量:45-65kW

冷媒:R410a

file

CXAJ模块机组由模块单元组成,每个模块单元均有独立的框架结构、制冷系统。配电系统、控制系统。其中任一模块即使发生故障不影响其他模块单元的正常工作,机组可以根据需要进行不同冷量大小的模块单元组合,适用范围广,有热泵及单冷机型可选。机组采用高效涡旋压缩机,壳管式换热器设计保证机组稳定运行。 特有的顶部及前后盖板设计有效屏蔽噪音,保护机组零部件免受环境破坏。安装现场美观整齐,并配置先进的控制器。

产品特性

◆模块设计

以R410A冷媒的CXAJ045,CXAJ065两个基本模块为基础,有热泵及单冷机型可选。可供需求进行模块化组合应用。

◆高效稳定

机组采用高效涡旋压缩机,多压缩机多制冷回路设计,可根据负荷,做到多级能量调节。机组能效高达3.19。

壳管式换热器设计,机组水压降小,有助于降低系统循环水泵功耗;有效防止脏堵及冰堵。保证机组稳定运行。

标准配置储液罐和气液分离器,可靠性更加。

◆运行安静

特有的顶部及前后盖板设计,有效屏蔽噪音,并保护机组零部件免受环境破坏。

◆安装便捷

水系统为并联设计,更低水压降,大大降低水泵功耗,节省在水泵上投资和运行费用。

同一系列机组的外形尺寸统一,安装现场更美观整齐。

◆多种保护

机组提供制冷剂高/低压,压缩机过载、风机电机过热、水流量过低、冬季防冻、蒸发器防冻等多重保护措施。

可通过二通阀信号实现末端设备与主机联动,系统运行更节能。远程冷热模式切换控制,运行状态和报警信号远程输出,便于机组管理。

提供循环水泵运转控制输出及水回路电加热控制输出,现场系统安装更简便。

◆控制先进

机组采用特灵自主研发的Mini-ICS集中控制器,大液晶屏幕,用户友好界面。模块化控制最多可连接25台主机。