全新面板,简约大方
不同能力室内机采用统一规格面板,全新亮白颜色与室内装修风格完美搭配,更显高贵。
超薄机身,节省空间
超薄机身设计,最薄室内机机身厚度仅为230mm,有效节省安装空间,避免吊顶层过低带来的压抑感。
四面出风,轻松体验
四面送风设计,送风无死角,气流平稳柔和,轻松可达房间各角落,缩小室内不同区域温差,使房间内温度场分布更均衡。
广角自动摆风,送风舒适怡人
可设置广角自动扫风,送风范围宽,使冷暖气流快速抵达室内各角落;也可指定角度定向送
风,尽享快速怡人的舒适。
三档送风,气流舒适
高、中、低三档风速设计,可根据用户实际需要设定不同送风档,带来舒适的生活享受。
冷暖机组配置辅助电加热
冷暖机型具有制热量大的特点,且每款冷暖机型均标配辅助电加热,采用安全可靠的PTC发热体,以适合不同地区的需求。
排水设计灵活方便
所有机组均配置800mm高扬程水泵,排水设计灵活,排水管布置方便。
运行效率高
配置国际知名品牌压缩机,性能稳定、高效;换热器采用内螺纹铜管和亲水膜铝箔,效率更
高,冬季化霜效果更好。
控制灵活方便
所有机组均配置遥控器对机组进行控制,可进行制冷、制热、除湿、通风运转,也可进行定时和睡眠设定,方便实用。
制热防冷风吹出功能
冷暖机组在制热时,经智能程序控制,开机运转不会有冷风吹出。
风量大,噪音低
室内机风轮采用航天技术的三维螺旋叶片,风量大、送风强劲,气流均衡稳定,大幅降低涡流噪音,运行宁静、舒适。