风管式分体机组 Odssey系列

Odyssey型号
Odyssey型号1

Odyssey风管式分体热泵机组是特灵公司产品卓越品质与可靠性能的充分展现,机组初投资和运行维护费用均低于大型冷水机组,且无水系统的腐蚀问题,单台故障不影响整体使用,为用户带来超值的助益!目前已广泛应用于超市、商店、餐厅、娱乐场所和工业厂房等场所,在全国已有众多知名用户,如中央电视台、北京国贸、易初莲花超市、肯德基快餐厅等。

产品齐全

单机容量从21~68.8kW,规格齐全;

单冷、单冷+辅热、热泵、热泵+辅热四种机组型式;

一拖一和一拖二系统;

MWD、TWE两种型式室内机组;

节约投资

风冷管道式空气系统无水系统及其各种配套设备,因而大大降低了设备成本及安装费用;

高效节能

室外机组采用高效涡旋压缩机,并配以U型亲水铝箔—内螺纹铜管换热器,机组效率高;

部分机组采用双回路设计,室外风扇相互独立,部分负荷可自动卸载,节省运行费用;

运行宁静

内机采用高效低噪风机,内壁粘贴吸音保温材料;

外机采用涡旋压缩机,振动小,噪音低;

能力强劲

可在超低环境温度下正常制热,严寒的冬季为您带来春天般的温暖;

寒冷地区可选配辅助电加热器,效率高,寿命长;

健康舒适

可引入室外清新空气,提高室内空气品质;

特有的大风量小温差设计,用户感觉更为舒适;

安装方便

系统方便扩展,适合分阶段投入使用的楼宇;

内机可吊装,也可落地明装,外机可安装于屋顶或地面,无需专门机房。

经久耐用

全系列机组均通过中国国家检测中心测试;

所有板材均为镀锌钢板,面板经过静电喷塑工艺,防腐蚀性强;

机组为全空气系统,因此不存在水系统中水的腐蚀问题。

保护齐全

压缩机高压保护;

压缩机低压保护;

压缩机过载保护;

压缩机协调工作功能;

压缩机再启动保护及分别启动延时;

制冷模式下室内盘管结冰保护;

制热模式下室内盘管过热保护。

机组部件

MWD内机

吊顶安装;

采用节流阀控制冷媒流量,大大降低脏堵或冰堵的可能性;

三速直驱风机,风速可调,双风机送风,转速低,噪音小;

风机电机过载保护;

回风箱标准配置,可侧回风或下回风;

Odyssey参数1

 

餐饮连锁案例集锦

Odyssey 风管式分体机组