最新线控器,美观大方
全系列标配新款线控器,外观时尚简洁,具有24小时定时功能,更可选配豪华型线控器。
超薄机身,节省空间
超薄机身设计,最薄室内机机身厚度仅为210mm,有效节省安装空间,避免吊顶层过低带来的压抑感。
尺寸统一,安装协调
不同系列内机的机身厚度和深度尺寸统一,同一房间内安装多台相同系列机组时,效果既美观又协调。
回风方式多样,自由调节
根据工程安装实际需要,现场课自由切换下回风和后回风(出厂默认)两种方式,提高安装便利性。
三档送风,气流舒适
高、中、低三档风速设计,可根据用户实际需要设定不同送风档,带来舒适的生活享受。
冷暖机组配置辅助电加热
冷暖机型具有制热量大的特点,且每款冷暖机型均可配置辅助电加热,采用安全可靠的PTC发热体,以适合不同地区的需求。
排水设计灵活方便
可选配800mm高扬程水泵,排水设计灵活,排水管布置方便。
运行效率高
配置国际知名品牌压缩机,性能稳定、高效;换热器采用内螺纹铜管和亲水膜铝箔,效率更高,冬季化霜效果更好。
灵活控制,方便省心
根据不同场所的控制需求,可灵活选用遥控、线控等方式,人性化全系列机组均配置遥控器对机组进行控制,可进行制冷、制热、除湿、通风运转,也可进行定时和睡眠设定,方便实用。
制热防冷风吹出功能
冷暖机组在制热时,经智能程序控制,开机运转不会有冷风吹出。
静音设计,运行宁静
采用多重静音设计技术,使机组获得极佳的低噪音运转效果,运行宁静、舒适。