CONTACT A TRANE EXPERT

RTUD, RTWD, RTHD

Water-Cooled Helical Rotary Chiller

RTWD-535x339.jpg

RTUD, RTWD, RTHD

Water-Cooled Helical Rotary Chiller

  • Rango de capacidad: 80 a 450 toneladas, 60 Hz; 60 a 450 toneladas, 50 Hz
  • Refrigerante: R-134a o R-513A
  • Mejor eficiencia a plena carga: 0,6200 kW / tonelada (en condiciones AHRI)
  • Mejor eficiencia de carga parcial: 0,4800 kW / ton
  • Tipo de compresor: giratorio helicoidal
  • Presión media
Asian engineer wearing glasses working in the boiler room,maintenance checking technical data of heating system equipment,Thailand people

Fácil de instalar y altamente confiable

Las Series R® helical rotary chillers ofrecen una instalación fácil, flexibilidad de aplicación, alta confiabilidad y eficiencia energética optimizada debido a su diseño de compresor de transmisión directa que utiliza menos partes móviles que los compresores de engranajes.

convention center

Control de temperatura preciso

Las enfriadoras de la Serie R son especialmente adecuadas para aplicaciones industriales y comerciales que requieren un control preciso de la temperatura y, al mismo tiempo, eliminan la necesidad de costosos tanques intermedios.

Su compresor de descarga infinita, amplio rango de temperatura de funcionamiento, válvula de expansión electrónica y temporizadores cortos de anti-reciclaje le dan flexibilidad para casi cualquier sistema de enfriamiento y calefacción de alto rendimiento.

AdobeStock_146216308.jpeg

Opciones de refrigerante

Estos Chillers están diseñados para funcionar con refrigerante R-134a o R-513A, un refrigerante no inflamable de próxima generación que ofrece la misma capacidad con un GWP 55% menor.

Discussion of speakers reports

El tamaño compacto reduce los desafíos de instalación

El reemplazo del Chiller es más rápido, más barato y menos disruptivo debido al tamaño compacto del enfriador, que se adapta a la mayoría de las salas de máquinas existentes sin requerir espacio adicional en el piso o desprendimientos de paredes. La mayoría de las unidades pueden pasar a través de una abertura de puerta estándar, y las conexiones de alimentación de punto único y doble pueden aprovechar el cableado existente.

 SERIES ROPTIMUSAGILITYCENTRAVAC
SpecificationsRTWD - 0703RTHD - 0153HDW - 0747CVHS - 0047CTV - 0347CDH - 0347ECTV - 0947ECDH - 0947
Capacity (tons)80 - 250125 - 430150 - 450180 - 380125 - 20001400 - 3950900 - 20001800 - 4000
Part load (IPLV, KW/Ton).48 - .57.37 - .56.31 - .35.28 - .32.32 - .43.30 - .52.33 - .40.30 - .52
Full load (KW/Ton).62 - .75.57 - .71.52 - .65.48 - .55.50 - .70.49 - .58.52 - .60.49 - .58
CompressorDuplex Helical-RotaryVariable Speed RotaryMag Bearing Cent.CentrifugalCentrifugalDuplex CentrifugalCentrifugalDuplex Centrifugal
Voltage200 - 575200 - 575208 - 600460 - 480208 - 13800380 - 13800380 - 13800380 - 13800
Frequency50hz or 60hz50hz or 60hz50hz or 60hz60hz50hz or 60hz50hz or 60hz50hz or 60hz50hz or 60hz
RefrigerantR-134a or R-513AR-134a, R-513A(Ice Rink)R-134a or R-513AR-514AR-514AR-514AR-1233zdR-1233zd
Heat RecoveryYesYesYesNoYesNoYesNo
Free CoolingNoNoNoNoYesNoDSPANo

Recursos

Servicio

Otros productos en los que podría estar interesado