CONTACT A TRANE EXPERT

Sistemas autónomos

Todo en uno y bajo control

Para construcciones nuevas o modernizaciones, los sistemas HVAC autónomos de Trane son ideales.

Algunos proyectos pueden dificultar la instalación de sistemas HVAC. Con una línea completa de sistemas HVAC autónomos de 20 a 100 toneladas de capacidad, Trane puede satisfacer cualquier nueva construcción o aplicación de modernización con comodidad confiable y de eficiencia energética.

La línea completa incluye diseños modulares para espacios reducidos y un montaje más rápido

La gama de sistemas autónomos de Trane también es ideal para edificios antiguos y proyectos de renovación. Diseñado para caber en ascensores de carga y a través de puertas estándar, las opciones modulares incluyen sistemas "divididos", en los que la sección del ventilador / serpentín se separa de la unidad del condensador, o un sistema completamente modular con diseño de casete con la huella más pequeña y un ensamblaje más rápido .

  • selfcontained-subcat-circle1.jpg

    Reliable energy efficiency

    Un sistema autónomo de Trane es un 17% más eficiente que las unidades de la competencia y puede ofrecer una eficiencia ultra alta con clasificaciones IEER de hasta 20,8 IEER, según el modelo y la configuración seleccionados.

  • selfcontained-subcat-circle2.jpg

    Elija su interfaz de control: directa, a través de sensores o BAS

    Los controles de microprocesador ofrecen una interfaz directa o de sensor para una eficiencia operativa. Algunos modelos autónomos se pueden conectar a un sistema de automatización de edificios para mejorar la supervisión, el mantenimiento y la optimización del rendimiento.

  • Small business building exterior

    Diseñado para facilitar la instalación y el servicio

    Con opciones instaladas y probadas en fábrica para reducir el tiempo de mano de obra y el riesgo de instalación, las mejoras diseñadas y el ensamblaje de la unidad modular para ciertos modelos, los sistemas autónomos de Trane facilitan la instalación y el servicio.

Sistemas HVAC autónomos de tamaño pequeño a grande de Trane de 20 a 100 toneladas

Intellipak® Modular Series

Ideal para proyectos de renovación y modernización, ofrece calefacción y refrigeración silenciosas y fiables, y una excelente eficiencia energética. Los módulos "separables" facilitan el transporte y la configuración y se ajustan a través de puertas y montacargas. Controles digitales instalados y comisionados de fábrica, además de funciones diseñadas para facilitar el servicio.

20 - 35 toneladas

Modular Self Contained™

La mejor opción para aplicaciones de piso a piso y de reemplazo. El sistema autónomo con mayor eficiencia energética disponible, que ocupa el espacio más pequeño y una instalación más rápida utilizando componentes modulares basados ​​en casetes

40 - 80 toneladas

IntelliPak™ Signature Series

Modelos refrigerados por agua y aire para satisfacer las necesidades de placas de piso más grandes y cargas más pesadas en el mercado de la construcción actual. Confort confiable y de bajo consumo energético con compresores que utilizan la innovadora tecnología Trane 3-D® Scroll. Controles digitales totalmente integrados para una fácil operación, diagnóstico y servicio.

20-110 toneladas

GENIUS Self Contained

Acondicionadores de aire Central tipo "Auto-Contenido"

 Desde 5 hasta 15 Ton

Condensador Remoto CRCE/CRCB 50/60 Hz

Self Contained Diamond

DIAMOND es el nombre que recibe nuestra unidad Autónoma con capacidades que van desde 20 a 40 TR, la cual fue desarrollada con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes un equipo de alta confiabilidad, alta eficiencia en operación y bajos niveles de ruido, en comparación con equipos equivalentes. Diamond tiene 5 capacidades diferentes (20, 25, 30, 35 y 40 TR) y con una opción de condensador remoto refrigerado por agua o por aire.

Wall Mounted

Los componentes de la línea Wall Mounted SWM han sido cuidadosamente seleccionados para soportar las condiciones climáticas más estrictas, manteniendo la tradicional durabilidad de los equipos TRANE. 

¿Todavía no estás seguro de qué sistema es el adecuado para ti?