CONTACT A TRANE EXPERT

5 a 15 Toneladas

GENIUS Self Contained

Genius-5-15TR-properties-1280x1280.jpeg

5 a 15 Toneladas

GENIUS Self Contained

Desarrollado para atender los mercados comercial e industrial. Todos los modelos Self Contained GENIUS fueron proyectados para proporcionar simplicidad de instalación y manutención.

Las principales características son:

  • Capacidad de 5 hasta 15 Ton.
  • Poseen 4 líneas:
    • SAVE, con condensador de agua.;
    • SRVE, con condensación de aire incorporado;
    • SIVE, con condensación de aire remoto;
    • SSVE, unidade evaporadora (split)
  • 3 Opciones de Control (Termostato Estándar, Termostato Programable, ControlMicroprocesado (ReliaTel® ),
  • Opera en las condiciones más extremas, exigidas por las pruebas de la ARI - American Refrigeration Institute.
  • Exclusivo diseño de la bandeja de agua condensada. Esta bandeja fue proyectada de manera que no ocurra acumulamiento de agua, evitando de esta manera la formación de hongos y bacteria. La bandeja de la Genius cumple las especificaciones de la ASHRAE de IAQ - Indoor Air Quality.
  • 3 Opciones de Transmisión, indicando que uma de las opciones permite hasta 40 mmca de presión estática externa disponible.
  • 3 Tipos de Filtrado (Estándar, Simple o Doble). - 3 Opciones de Calentamiento. 
  • Compresores Scroll.
  • Circuitos Independientes de refrigeración.
  • Etapas de capacidadde 100% y 50% (para máquinas equipadas con uno o dos compresores respectivamente).
  • Ventiladores centrífugos del tipo Forward-Curved.
  • Filtros de aire lavables, de tejido electrostático, de la clase ABNT G0, fijos en caja de alambre de acero.
  • Dispositivos avanzados de proteccióny seguridad,
  • El nivel bajo de ruido permite que los equipos funcionen silenciosamente en las aplicaciones de máquinas de ambiente.
business team and manager in a meeting

La línea Genius fue diseñada para atender las demandas del mercado internacional de 5 a 15 TR.

Construido para ofrecer no solo la última palabra en comodidad interna, sino también en la presentación de confiabilidad y facilidad en la instalación.

El Genius con microprocesador ofrece el más alto desempeño en la industria. Según IAQ estándares, la microelectrónica y el simplificado. La capacidad de mantenimiento se consideró prioritaria en la fase de diseño de esta unidad.

business man create design modern building

El Genius es el uso comercial más flexible. Vertical autónomo en el mercado.

Disponible con condensador refrigerado por agua (SAVE), integrado refrigeración por aire (SRVE) y con un mando a distancia refrigerado por aire condensador (SIVE / SSVE). Condensador refrigerado por agua.  El modelo SAVE con condensador refrigerado por agua incluye un intercambio de refrigerante de agua caliente del tipo de carcasa y tubo (carcasa y tubo) y tubo y tubo (tubo y tubo).

Literatura de Producto

Blocos Cad

Otros productos en los que podría estar interesados