选择语言
烟台正海电子网板股份有限公司属烟台市重点电子配套产品生产企业,始建于1993年,总冷吨数达5,500冷吨。
其生产车间所配备的空调系统总冷顿数庞大,日常运行电耗惊人,对生产成本影响巨大。业主非常希望能够降低空调系统的运行成本,以期获得成本优势。
原空调系统由配备了Tracer Summit自控系统的6台特灵900冷吨三级离心机组构成。整个系统运转功率高达443kW,相当于工厂日常运行能耗的34%。而由于生产需要,冷水机组在冬季室外温度较低的情况下也需开启供冷。不间断的运行意味着高额开销在不断继续,因此降低空调系统开销成为当务之急。如何不影响系统的稳定和效率,同时合理控制改造所需投资,这是对特灵节能团队提出的技术水平和服务能力的双重挑战。
特灵团队仔细研究了实际情况,最终从多种成熟节能系统中选取了自由制冷作为改造方案。选择免费取冷主要有两个原因:1.通过研究烟台的全年气候,特灵发现冬季烟台较低的室外气温能够使冷却水温低于冷冻水温,这使得免费取冷成为可能。此前,这一天然冷源一直被忽视,如能加以利用则有可能满足客户冬季的供冷需求。2.通过简单的改造,特灵的冷水主机就能够具备良好的免费取冷能力,并且能够很好地被应用于各种场合。
在投资不多的情况下,特灵节能小组将设备加以改造,使现有机组在冬季能够免费取冷,制冷量达到了机组名义制冷量的40%而能耗却接近于零。经过论证,当该方案实施后,在冬季可将运转功率443kW降低为230kW,预计冬季运转75天,按当地电价0.56元/度计算,可节省电力费用约22万元,而整体系统耗电量比改造前更节省52%。看到这些成效,业主表示了对特灵的极大信任和感谢,并希望在不久的将来,能同特灵进行更多的合作与尝试,将其他生产基地的能耗也通过适当改造降低以增强其成本优势。而通过丰富经验和完善服务为客户获得更多的回报,正是特灵的一贯宗旨。成功的合作使大家相互促进,达到了双赢的喜人结果。