重庆龙湖·蓝湖郡别墅

 

重庆龙湖•蓝湖郡别墅项目位于重庆市经济技术开发区,占地面积为1,400亩,由联排别墅和独立别墅等多种户型组成,共计1,319套,建筑面积从190到520平方米不等。蓝湖郡别墅项目工程于2003年初动工,开发期为四年,共分四期工程。

项目挑战:

作为重庆的顶级楼盘,为了提高品质和满足不同使用习惯的每个业主的要求。开发商对空调系统提出了严格的要求:1.温度精度要求高 2.冷量足 3.美观 4.操作方便 5.节能环保 6.噪声低。

特灵解决方案:

特灵提出的解决方案不仅志在能够满足业主的要求,更能够在系统设计和安装施工方面为客户提供更多的方便和利益回报。特灵根据项目特点和客户要求选择了以CXAH系列风冷热泵冷水机组为核心的空调系统方案。在计算空调负荷时,特灵考虑了室外干球温度提高的因素,没有将各房间的负荷简单相加来考虑主机负荷,而是结合前期和本期样板房的实测结果以及建设单位提供的资料,综合计算得出该项目系统全开时的负荷的综合最大值小于为满足各房间单独开启时候个别的峰值的叠加,并在该结果的基础上选择主机。这不但满足建设单位全开要求(不考虑同时使用系数)的主机冷量,又杜绝了因强调保守而选择过大设备以至对建设单位初投资的浪费和业主运行费用的无谓增加。

除了提供舒适的环境外,为满足业主的间歇性使用习惯和对外观和控制等方面要求,特灵在室内配备了可遥控液晶温控器以及微电脑控制器,令业主足不出户就可以监控主机的运行状况并精确快捷地调整室内温度。此外,特灵还提供了风机盘管和主机之间实现联控功能,简化了操作也避免了能源浪费。

该项目最终以独特的建筑风格和完善的配套设施在重庆高档楼盘市场中鹤立鸡群,已推出的一、二、三期均在数月内迅速售尽。投用的特灵空调设备已运行了一年以上,实际运行证明性能稳定、效果良好,获得了业主的一致好评。同时,由于特灵在设计阶段准确把握工况,最优地设计了风机盘管冷量、同时又结合户型特点安排了特定送风角度和安装位置以配合土建的施工和材料,使得龙湖地产节约了大笔项目建设资金,使开发商放心满意的同时,自身的形象和竞争力也得到了进一步的提高。蓝湖郡别墅项目作为特灵在高档住宅领域的又一个成功范例,再次显示了作为全球领先的中央空调系统提供商,特灵能以对行业的深刻理解,以最佳方案满足各方面客户的需求。