100% Aire Fresco

Unidad Interior TVR Ultra

Todas las unidades interiores del sistema TVR contribuyen a lograr un nivel de confort óptimo, gracias al bajo nivel de ruido que se obtiene por el diseño especial de ventiladores e intercambiadores de calor.

Ver video Sistema TVR Ultra

MODELO Pot. Frig. (kW) Pot. Cal.(kW) Potencia Eléctrica Frío (W) Potencia Eléctrica Calor (W) Dimensiones Al-An-Pr (mm) Peso (Kg)
4TVF0042EF000AA 12,5 10,5 480 480 423x1322x691 68
4TVF0048EF000AA
14 12 480 480 423x1322x691 68
4TVF0068EF000AA
20 12,8 850 850 515x1454x931 130
4TVF0085EF000AA
25 16 850 850 515x1454x931 130
4TVF0095EF000AA
28 18 850 850 515x1454x931 130
4TVF0154EF000AA
56 39 920 920 670x2005x929 195

Para ver diagramas de estos productos, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).