Consola Pared

Unidad Interior TVR Ultra

Todas las unidades interiores del sistema TVR contribuyen a lograr un nivel de confort óptimo, gracias al bajo nivel de ruido que se obtiene por el diseño especial de ventiladores e intercambiadores de calor.

Ver video Sistema TVR Ultra

MODELO Pot. Frig. (kW) Pot. Cal.(kW) Potencia Eléctrica Frío (W) Potencia Eléctrica Calor (W) Dimensiones Al-An-Pr (mm) Peso (Kg)
4TVJ0007EF000AA 2,2 2,4 20 20 600x700x210 14
4TVJ0009EF000AA 2,8 3,2 25 25 600x700x210 15
4TVJ0012EF000AA 3,6 4 25 25 600x700x210
15
4TVJ0015EF000AA 4,5 5 35 35 600x700x210
15

Para ver diagramas de estos productos, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).