Piso-Techo

Unidad Interior TVR Ultra

Todas las unidades interiores del sistema TVR contribuyen a lograr un nivel de confort óptimo, gracias al bajo nivel de ruido que se obtiene por el diseño especial de ventiladores e intercambiadores de calor.

Ver video Sistema TVR Ultra

MODELO Pot. Frig. (kW) Pot. Cal.(kW) Potencia Eléctrica Frío (W) Potencia Eléctrica Calor (W) Dimensiones Al-An-Pr (mm) Peso (Kg)
4TVX0012EF000AA 3,6 4 49 49 660x990x203 27
4TVX0015EF000AA 4,5 5 115 115 660x990x203 28
4TVX0018EF000AA 5,6 6,3 115 115 660x990x203 28
4TVX0024EF000AA 7,1 8 115 115 660x990x203 28
4TVX0027EF000AA 8 9 130 130 660x1280x203 35
4TVX0030EF000AA 9 10 130 130 660x1280x203 35
4TVX0038EF000AA 11,2 12,5 180 180 680x1670x244 48
4TVX0048EF000AA 14 15 180 180 680x1670x244 48

Para ver diagramas de estos productos, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).