Pared

Unidad Interior TVR Ultra

Todas las unidades interiores del sistema TVR contribuyen a lograr un nivel de confort óptimo, gracias al bajo nivel de ruido que se obtiene por el diseño especial de ventiladores e intercambiadores de calor.

Ver video Sistema TVR Ultra

MODELO Pot. Frig. (kW) Pot. Cal.(kW) Potencia Eléctrica Frío (W) Potencia Eléctrica Calor (W) Dimensiones Al-An-Pr (mm) Peso (Kg)
4TVW0007EF000AA 2,2 2,4 28 28 280x835x203 8,4
4TVW0009EF000AA 2,8 3,2 28 28 280x835x203 9,5
4TVW0012EF000AA 3,6 4 30 30 315x990x223 11,4
4TVW0015EF000AA 4,5 5 40 40 315x990x223 12,8
4TVW0018EF000AA 5,6 6,3 45 45 315x990x223 12,8
4TVW0024EF000AA 7,1 8 55 55 343x1194x262 17
4TVW0027EF000AA 8 9 55 55 343x1194x262 17
4TVW0030EF000AA 9 10 82 82 343x1194x262 17

Para ver diagramas de estos productos, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).