Nouveau terrain

Découvrir l’innovation

July 23, 2024


L’innovation est plus que notre mission ; C’est notre identité.

Trane est convaincu que l’innovation commence par les besoins du client. Même les concepts et la conception les plus audacieux et les plus avant-gardistes évoluent à partir des défis qui existent sur le marché, de la fluctuation des coûts du carburant au vieillissement des infrastructures et à l’évolution de la réglementation. Les innovations de Trane aident les organisations à remplir leurs missions et à répondre à leurs besoins environnementaux uniques, qu’il s’agisse d’une meilleure acoustique pour un auditorium d’école ou d’une meilleure qualité de l’air intérieur pour une aile d’hôpital.

La technologie CVC a considérablement changé et s’est considérablement améliorée au cours des dernières décennies, en partie grâce à Trane. Les clients font confiance aux innovations et aux solutions d’expertise de Trane en matière de CVC pour les aider à réaliser leur mission organisationnelle.

Nos équipements à la fine pointe de la technologie offrent un confort, une efficacité et une fiabilité inégalés. Notre gamme de systèmes de contrôle des innovations en matière de CVC, qui comprend des systèmes d’automatisation des bâtiments de pointe aux contrôles et capteurs d’équipement, permet aux clients d’exploiter leurs bâtiments avec une efficacité énergétique et opérationnelle optimale.  Et nos services de construction nous permettent de collecter et d’analyser en permanence des données et de faire de manière proactive des recommandations spécifiques pour l’optimisation et l’efficacité des bâtiments.

Le nouveau refroidisseur Trane établit la référence de l’industrie en matière d’efficacité énergétique et de niveaux sonores

S’appuyant sur plus de 40 ans d’expérience dans la conception de refroidisseurs refroidis par air, les ingénieurs de Trane ont apporté des innovations et des connaissances en matière de CVC à chaque composant de la prochaine génération de refroidisseurs refroidis par air Stealth™. La conception innovante de son compresseur offre une efficacité maximale dans toutes les conditions de fonctionnement.  Le Stealth offre également les niveaux sonores les plus bas publiés pour un refroidisseur refroidi par air dans l’industrie du chauffage, de la ventilation et de la climatisation.

La gamme étendue de commandes Trane permet aux utilisateurs d’optimiser la conception et l’exploitation des bâtiments

Grâce aux nouvelles commandes sans fil innovantes de Trane et aux solutions d’accès mobile pour les systèmes d’automatisation des bâtiments (BAS), les équipes chargées des installations du bâtiment sont en mesure de mieux optimiser la conception et l’exploitation des bâtiments. Les deux nouvelles offres sont l’application mobile Trane Tracer™ BAS Operator Suite pour l’accès à distance au contrôleur du système Tracer™ SC, et le nouveau système de communication sans fil Trane.  Ces commandes et solutions d’accès à distance permettent aux utilisateurs de gérer et de surveiller les données sans fil et en déplacement, de pratiquement n’importe où, avec une fiabilité accrue et sans fil.

Les services intelligents de Trane permettent au siège social de FSSI de fonctionner à des performances optimales

Trane Intelligent Services (TIS) aide Financial Statement Services, Inc. (FSSI), un leader des services complets d’impression et de courrier, à s’assurer que les systèmes d’infrastructure de son siège social de 168 000 pieds carrés à Santa Ana, en Californie, fonctionnent avec des performances et une fiabilité optimales. À l’aide d’une technologie et d’analyses de pointe, TIS collecte, interprète et agit en permanence sur les données compilées à partir des systèmes du bâtiment et d’autres sources. Si des anomalies de fonctionnement sont détectées, Trane répond automatiquement ou recommande des mesures que FSSI peut prendre pour maintenir son bâtiment en bon état de fonctionnement et dans les limites de paramètres de performance prédéterminés.