Refroidisseurs-réchauffeurs

Vous êtes peut-être plus proche de l’électrification de la chaleur que vous ne le pensez

L’électrification de la chaleur nécessite de réinventer les refroidisseurs et de penser différemment à leur application aux systèmes CVC. Trane comprend les grands aspects du système qui sont nécessaires pour chauffer votre bâtiment, à commencer par votre refroidisseur.

Pourquoi choisir un refroidisseur ?

  • tc-decarb-electrification-of-heat.jpg

    Conformité au Code

    De nombreux États fixent des objectifs de décarbonisation obligatoires pour réduire la dépendance des bâtiments aux combustibles fossiles. Les refroidisseurs-réchauffeurs Trane peuvent remplacer les systèmes de chauffage au gaz ou de refroidissement à vapeur à forte intensité de carbone par un chauffage ou un refroidissement électrifié à faible émission de carbone qui répond aux lois locales. Ils sont également conformes à la norme ASHRAE 90.1-2019.

  • tc-decarb-renewables.jpg

    Atteindre les objectifs de durabilité et d’ESG

    De nombreuses entreprises ont des objectifs de développement durable pour réduire leur empreinte carbone, et Trane peut les aider à atteindre ces objectifs. La gamme d’équipements de refroidissement électrique de Trane peut refroidir et chauffer à partir d’un réseau électrique alimenté par davantage d’énergies renouvelables.

  • tc-decarb-process-600-1.jpg

    Réduction des coûts d’électricité

    La plupart des services publics font la promotion de l’électrification des bâtiments au moyen d’incitatifs financiers spécifiques à l’utilisation d’équipements qui dépendent de la chaleur électrifiée. Trane peut vous guider vers les remises dans votre région et vous aider à choisir des refroidisseurs économes en énergie avec des options de chauffage, telles que des pompes à chaleur, qui vous permettent de vous décarboniser tout en atteignant vos objectifs commerciaux


Electrification_of_Heat_Chiller_Youtube_Thumbnail_FINAL.jpg

Comprenez vos options.

Si vous avez déjà un refroidisseur, vous êtes peut-être plus proche de l’électrification de la chaleur que vous ne le pensez. Traditionnellement utilisés pour le refroidissement, de nombreux refroidisseurs sont également capables de chauffer, ce qui constitue un moyen fiable d’électrifier les bâtiments.

Les refroidisseurs dotés d’une récupération de chaleur sont extrêmement économes en énergie et constituent la première étape de l’électrification de la chaleur. La récupération de chaleur permet aux refroidisseurs qui rejetteraient autrement la chaleur d’utiliser cette énergie pour le chauffage. Une fois que vous avez récupéré toute la chaleur possible, l’ajout d’une pompe à chaleur réversible à un appareil permet d’optimiser le fonctionnement du chauffage ou de la climatisation. Les unités multitubes peuvent fournir simultanément du chauffage et de la climatisation.

L’électrification de la chaleur nécessite de réinventer les refroidisseurs et de penser différemment à leur application aux systèmes CVC. Trane comprend les grands aspects du système qui sont nécessaires pour chauffer votre bâtiment, à commencer par votre refroidisseur.

Réchauffeurs de refroidisseurs Trane



Partir du bon pied

La meilleure solution pour tout bâtiment dépend de nombreux facteurs. La première étape consiste à analyser quel type de système de refroidissement-chauffage permettra d’obtenir les résultats de décarbonisation que vous recherchez. Les experts système de Trane fournissent une expertise guidée à chaque étape : de l’évaluation des besoins à la mise en œuvre de la solution, en passant par la validation des résultats

Systèmes complets de refroidissement-chauffage

Systèmes complets de refroidissement-chauffage

Certains principes de conception et de contrôle des systèmes d’eau glacée s’appliquent bien aux systèmes de chauffage de refroidisseur. Cependant, il existe également des considérations et des différences importantes. Prêt à appliquer des refroidisseurs à votre système CVC ? Nous sommes là pour vous aider.

Refroidisseurs

Trane possède l’un des plus grands portefeuilles de refroidisseurs de l’industrie, allant de 20 à 4 000 tonnes. Comparez les équipements de récupération de chaleur et les pompes à chaleur et découvrez leurs fonctionnalités de base ici.

Récupération de chaleur et chauffages

L’ajout d’une récupération de chaleur à une unité est un moyen simple et efficace d’électrifier la chaleur, car la récupération de chaleur recycle la chaleur qui serait normalement gaspillée dans le processus de refroidissement et l’utilise plutôt pour chauffer le bâtiment. Les récupérateurs de chaleur sont réglés sur le point de consigne de l’eau glacée. Ainsi, tant qu’il y a une demande de refroidissement, l’unité peut également fournir de la chaleur.

Lorsqu’un bâtiment est chauffé à dominante, les refroidisseurs refroidis à l’eau peuvent être contrôlés au point de consigne de l’eau chaude pour fonctionner principalement comme des chauffages. Les refroidisseurs refroidis à l’eau peuvent également être appelés pompes à chaleur.

Pompes à chaleur réversibles

Catalyseur clé de la décarbonisation, les pompes à chaleur Trane utilisent une soupape d’inversion pour fournir un chauffage ou un refroidissement électrifié. Parce qu’ils ne génèrent pas de chaleur et qu’ils ne font que déplacer la chaleur, ils peuvent être jusqu’à trois fois plus efficaces que les autres formes de chauffage électrifié.

Chauffage et refroidissement simultanés

Vous avez besoin d’une unité multi-tuyaux capable de chauffer et de refroidir ? Les unités multi-tuyaux Trane peuvent fournir à la fois refroidissement et chauffage.

Maximiser les avantages au fil du temps

Une fois que votre système de refroidissement-chauffage Trane est en place, vous voudrez continuer à en bénéficier. L’organisation de service de Trane comprend les nuances de la performance d’un système électrifié et comment maximiser les avantages de votre refroidisseur-chauffage à long terme grâce à une maintenance proactive professionnelle et à une surveillance de l’énergie.

N’importe quel bâtiment peut électrifier le CVC, et Trane peut vous aider

Trane propose une large gamme de solutions de chauffage électrifié qui peuvent vous aider à répondre à vos besoins en matière d’électrification. Votre bureau Trane local peut vous aider à déterminer la meilleure combinaison de technologies à utiliser.

Systèmes à débit de réfrigérant variable (VRF)

Les systèmes VRF Trane® / Mitsubishi Electric regroupent le chauffage et la climatisation en un seul système multizone entièrement électrique. Le VRF est populaire pour ses coûts d’exploitation réduits et son confort fiable et économe en énergie tout au long de l’année, même dans les climats extrêmement froids.

En savoir plus sur les systèmes VRF

Unités monoblocs et systèmes split

Pour les bâtiments commerciaux de petite et moyenne taille, Trane propose plusieurs choix. Chacun fournit un chauffage efficace et efficient avec des pompes à chaleur intégrées.

Voir les unités monoblocs et les systèmes divisés

Pourquoi Trane ?

Nous nous engageons à changer la façon dont le monde chauffe et refroidit les bâtiments et les marchandises grâce à nos produits et à notre technologie. Nous joignons également le geste à la parole. En tant que membre de Trane Technologies, Trane s’est engagé à réduire d’une gigatonne, soit un milliard de tonnes métriques, les émissions de carbone de l’empreinte de ses clients d’ici 2030.

Partenariat avec Trane