Technologie de communication sans fil Air-Fi

Communications sans fil Air-Fi®

airfi lifestyle - 1

Technologie de communication sans fil Air-Fi

Communications sans fil Air-Fi®

Mise en réseau simple, fiable et sécurisée pour Trane® HVAC

Une technologie communicante et de détection qui permet aux différentes parties d’un système de bâtiment, de vos contrôleurs CVC et de bâtiment de communiquer sans fil.

Pourquoi Air-Fi Wireless ?

  • tc-icon-quality.png

    Fiable

    Les chemins de communication redondants sont créés par le biais d’un maillage sans fil.

  • tc-icon-flexibility.png

    Souple

    BACnet/Zigbee fournit des communications standard et ouvertes à tous les systèmes.

  • tc-icon-airfi.png

    Innovateur

    Le système offre deux fois plus de portée de signal et quatre fois plus de chemins potentiels par rapport aux autres systèmes sans fil sur le marché.

air-fi layered grey.png

Comment fonctionne Air-Fi Wireless ?

L’interface de communication sans fil Air-Fi® (WCI) permet les communications sans fil entre les commandes du système, les commandes des unités et les capteurs sans fil pour les produits de contrôle Trane® qui utilisent le protocole BACnet®. Le WCI remplace le besoin de fil de communication dans toutes les applications système.

Le capteur de communication sans fil (WCS) Air-Fi® est compatible avec tout contrôleur Trane qui utilise un WCI. Le WCS offre les mêmes fonctions que de nombreux capteurs filaires Trane actuellement disponibles. Aucun autre logiciel ou matériel n’est nécessaire pour l’évaluation, l’installation ou la maintenance du site.

L’adhésion aux normes ANSI/ASHRAE® 125-2016 (BACnet Zigbee®) permet une surveillance et un contrôle sans fil sécurisés et fiables des systèmes des bâtiments commerciaux. Il est également conforme à la norme IEEE® 802.15.4, qui garantit que votre système de communication BAS sans fil coexistera de manière fiable avec d’autres systèmes sans fil, y compris Bluetooth et Wi-Fi.

Quelle est la meilleure façon de communiquer avec votre bâtiment ?

Nous savons que chaque bâtiment est unique. C’est pourquoi nos systèmes peuvent prendre en charge une variété de topologies, de protocoles et de supports. Laissez-nous vous aider à créer le meilleur mélange pour votre bâtiment.


                       

Connectons-nous

Découvrez d’autres solutions de contrôle pour votre bâtiment connecté.

Documentation sur les produits