6-50 tonnes

Systèmes de toiture par zones

Systèmes de toiture par zones

6-50 tonnes

Systèmes de toiture par zones

Idéal pour les petits bâtiments, les systèmes de toiture par zones Trane® offrent des options rentables pour augmenter le confort et l’efficacité énergétique, tout en simplifiant l’exploitation et la maintenance. Ces systèmes packagés rendent les fonctionnalités avancées abordables et faciles à utiliser pour les utilisateurs non techniques.

Principaux avantages :

  • Confort et efficacité supérieurs pour les petits bâtiments
  • Options à une ou plusieurs zones pour répondre aux différents besoins de confort du bâtiment
  • Niveaux d’efficacité disponibles en fonction du budget du projet et des objectifs de consommation d’énergie
  • Commandes numériques préprogrammées et installées en usine avec écran tactile facile à utiliser et connectivité mobile
  • Composants préfabriqués conçus pour fonctionner de manière transparente afin de faciliter l’installation et la maintenance
 
Contactez Trane pour commencer

Explorez les avantages de notre système

Confort supérieur pour les petits bâtiments - rendu abordable

Confort supérieur pour les petits bâtiments - rendu abordable

Les systèmes de toiture par zones Trane® offrent un contrôle rentable lorsque les besoins de confort varient au sein d’un bâtiment. Le système de contrôle Tracer® Concierge™ offre les avantages d’un système d’automatisation des bâtiments, sans la complexité, et va au-delà de la gestion des pièces individuelles en exploitant le bâtiment de manière intelligente et efficace. Il offre des capacités avancées pour les systèmes multizones, est facile à utiliser et offre un fonctionnement sans souci.

Efficacité énergétique sans compromis

Efficacité énergétique sans compromis

À la fois simples et efficaces, les systèmes de toiture zonée tirent parti des technologies les plus récentes pour améliorer le confort et augmenter l’efficacité des petits bâtiments. Choisissez parmi une gamme de niveaux d’efficacité en fonction de votre budget et de vos objectifs énergétiques, y compris des technologies à vitesse variable pour répondre précisément aux exigences de charge.

Facile à concevoir, à installer et à utiliser

Facile à concevoir, à installer et à utiliser

Les unités de toit monoblocs fournissent le refroidissement, le chauffage et la ventilation dans une seule pièce d’équipement, simplifiant ainsi la conception, l’installation et la maintenance du système. Vos clients bénéficient d’un système techniquement avancé et performant, préconçu par des professionnels du CVC. Les composants préfabriqués et les commandes installées en usine fonctionnent ensemble, contribuant ainsi à l’installation dans les délais et le budget impartis. Ils utilisent des composants familiers et sont faciles à reconfigurer si l’utilisation de l’espace change à l’avenir.

tc-rooftop-system-large-wide.jpg

Confort économique, simplifié

De nombreux bâtiments commerciaux légers ont traditionnellement utilisé plusieurs systèmes à zone unique avec des thermostats, souvent parce que les meilleurs systèmes étaient jugés trop compliqués et/ou trop coûteux à installer. Parce que les systèmes de toiture par zones Trane sont faciles à appliquer et à installer, ils peuvent être compétitifs par rapport à d’autres alternatives de système, tout en offrant une meilleure efficacité énergétique et un accès à distance. Les systèmes de toiture par zones sont idéaux pour des installations telles que :

  • Petits immeubles de bureaux
  • École
  • Installations religieuses, y compris les églises, les temples et les mosquées
  • Commerce de détail/restaurants
  • Banques
  • Industrie légère
  • Concessionnaires automobiles

Trane simplifie la connectivité des petits bâtiments en passant des systèmes d’atomisation aux systèmes de toiture « Zoned »

  

Les systèmes de toiture par zone préfabriqués de Trane offrent une solution de système intégrée qui comprend :

  • Unités de toit Precedent® ou Voyager® 3, activées par les commandes Symbio®
  • Unités terminales VAV
  • Contrôle du système Tracer® Concierge™
  • Commandes et capteurs Air-Fi®  Wireless

  

  

Téléchargements

Commandes pour les petits systèmes de toiture ENL

Cette vidéo LIVE passe en revue différentes configurations de toit et discute des avantages et des limites des options technologiques disponibles pour contrôler chaque système.