Systèmes split

Bénéficiez de performances exceptionnelles et d’une flexibilité d’installation avec Trane.

Si les toits monoblocs ne sont pas une option pour des raisons d’espace ou d’architecture, un système split de Trane pourrait être votre réponse. Même efficacité énergétique et performances exceptionnelles que les unités monoblocs. Même fiabilité et qualité. De plus, une flexibilité accrue pour l’installation et un accès au niveau du sol pour un entretien facile. C’est tout un paquet.

Choix inégalé de composants système pour les bâtiments de petite à grande taille

Trane propose le plus grand choix de composants de systèmes split. Concevez le système dont vous avez besoin pour un magasin de détail, une application commerciale légère, un immeuble de bureaux, un hôtel, une école et plus encore. Choisissez parmi les options de fournaise à gaz et de serpentins intérieurs pour les petits bâtiments jusqu’à une gamme complète d’unités de traitement d’air et de compresseurs d’une capacité de 6 à 120 tonnes.

  • Technician is checking air conditioner ,measuring equipment for filling air conditioners.

    Plusieurs niveaux d’efficacité

    Des cotes d’efficacité supérieures – jusqu’à 17 SEER – signifient que vous bénéficiez d’un confort exceptionnel pour les occupants et d’un fonctionnement économe en énergie pour une ou plusieurs zones.

  • low angle view of skyscrapers

    Prêt pour l’avenir

    Les commandes à microprocesseur installées en usine vous permettent de tirer parti des fonctionnalités connectées pour plus de diagnostics, une surveillance en temps réel et une surveillance à distance 24 h/24 et 7 j/7.

  • Service et installation faciles d’accès

    L’installation et l’entretien des systèmes split sont généralement plus faciles et plus sûrs, car les composants sont au niveau du sol. Mais Trane inclut des fonctionnalités permettant de gagner du temps pour accélérer et simplifier le travail, telles que l’utilisation d’armoires et de composants standardisés, ainsi que d’un câblage numéroté. Toutes les unités de condensation sont conçues, approuvées et étiquetées conformément aux normes UL®.

  • N’oublions pas la qualité et la durabilité de Trane

    Conçu pour des décennies de service avec des composants de qualité et soutenu par une garantie Trane exceptionnelle.

Systèmes split : 2 – 120 tonnes

Systèmes split plus petits

La gamme de systèmes split de Trane comprend une gamme complète de conditionneurs et pompes à chaleur pour les petites applications commerciales. Les appareils de traitement d’air adaptés sont disponibles avec une vitesse simple ou variable Moteurs pour un confort économe en énergie tout au long de l’année.

1,5 - 5 tonnes

Systèmes split Odyssey™

Odyssey Split Systems fournit des systèmes de refroidissement, de pompe à chaleur et de traitement de l’air dans une configuration unique en deux parties qui vous offre une polyvalence de conception et d’installation.  Et avec le contrôleur numérique Symbio à bord, Odyssey fait entrer le service, le confort et la durabilité dans l’avenir des bâtiments connectés.

6-25 tonnes

Systèmes IntelliCore™ Large Split

Les grands condenseurs commerciaux de Trane sont conçus pour l’efficacité, fiabilité et flexibilité. Construction durable, système multiple options de contrôle, technologie Trane efficace et option d’expédition rapide fait de ces unités un choix de premier ordre pour les immeubles de bureaux, les hôtels, les écoles, installations municipales, industrielles et plus encore.

20 à 120 tonnes

Fournaises au gaz et serpentins intérieurs

Avec les systèmes gaz-électricité bibloc conventionnels non autonomes, le système de ventilateur qui déplace l’air à travers les conduits, le module de serpentin de refroidissement et modules de fournaise sont situés à l’intérieur. Sections et serpentins de four Trane Il existe des airs qui évacuent l’air horizontalement ou verticalement. Aussi la section du four Trane peut être installée sans autre système split composants pour assurer un fonctionnement en chauffage uniquement.

Still not sure which system is right for you?