Refroidisseurs refroidis à l’air


Caractéristiques de pointe

  • ctv-chiller-service-tech.jpg

    Des options parfaites pour un confort de construction efficace

    Un rendement élevé et un faible bruit sont les caractéristiques de tous nos refroidisseurs refroidis par air. Notre gamme robuste comprend une large carte d’exploitation, ce qui vous permet de trouver la solution la mieux adaptée à votre bâtiment. Nous offrons une gamme de tailles de tonnage, d’efficacités et de caractéristiques de performance pour répondre à vos besoins. Que vous ayez besoin d’un refroidisseur classique aux performances fiables ou d’un refroidisseur respectueux de l’environnement avec un réfrigérant de nouvelle génération, il y a un modèle Trane pour vous.

  • two-people-discussing-plans.jpg

    Solutions personnalisables

    Nous comprenons que vous avez besoin d’options, car ce qui fonctionne pour un projet peut ne pas fonctionner pour un autre, même avec des spécifications similaires. L’emplacement, les tarifs des services publics et les caractéristiques architecturales introduisent tous des variables difficiles qui doivent être prises en compte. Notre large sélection donne aux clients la possibilité d’effectuer des personnalisations ciblées de l’équipement avec la possibilité de réduire l’intensité énergétique et de réduire l’impact environnemental.

  • Asian engineer wearing glasses working in the boiler room,maintenance checking technical data of heating system equipment,Thailand people

    Options à haut rendement et à faible niveau sonore

    Il y a une solution Trane qui vous convient. Que votre priorité soit d’atteindre les exigences locales en matière d’efficacité énergétique, d’obtenir des crédits LEED®, d’obtenir des remises sur les services publics ou de répondre aux exigences acoustiques, il y a une solution Trane pour vous. Vous pouvez avoir l’esprit tranquille en sachant que chaque produit Trane est soutenu par plus de 100 ans de fiabilité et de performances éprouvées

Électrifier pour décarboner

La pompe à chaleur air-eau Ascend de Trane est parfaitement adaptée pour répondre à vos objectifs de durabilité et d’efficacité.

Modèles de refroidisseurs refroidis par air

Des performances éprouvées soutenues par une ingénierie soignée. Explorez la gamme complète de refroidisseurs refroidis par air proposés par Trane.

Refroidisseur scroll refroidi par air CGAM

  • Gamme de capacité : 20 à 130 tonnes (60 Hz)
  • Réfrigérant : R-454B
  • Rendu possible par Symbio 800
  • Cote d’efficacité énergétique (EER) : IPLV : 13,7-16,6 (haute efficacité) ; 14,5 à 16,9 (très haut rendement)

Refroidisseur rotatif hélicoïdal série R®

En un coup d’œil :

  • Gamme de capacité : 140 à 500 tonnes
  • Réfrigérant : R-134a
  • Conception du compresseur : Rotatif hélicoïdal vis
  • Cote d’efficacité énergétique (EER) : IPLV : 13,6-15,4 (standard) ; 14,2 à 15,9 (haute efficacité) ; 14.1-15.2 (très haut rendement)

Refroidisseurs refroidis à l’air Sintesis®

  • Gamme de capacité : 115 à 500 tonnes
  • Activé par le contrôleur d’unité Symbio® 800
  • Réfrigérant : Faible GWP R-513A
  • Conception du compresseur : Vis rotative hélicoïdale
  • Cote d’efficacité énergétique (EER) : IPLV : 16,0-18,0 (haute efficacité)

Refroidisseur refroidi à l’air Ascend™

  • Gamme de capacité : 140 à 230 tonnes
  • Réfrigérant : Faible PRG R-454B
  • Conception du compresseur : Scroll avec rapport de volume variable
  • Cote d’efficacité énergétique (EER) : IPLV : 15,8-16,5
  • Disponible avec 454B

Refroidisseur Ascend® refroidi par air avec free cooling intégré

  • Gamme de capacité : 150 à 550 tonnes
  • Réfrigérant : Faible GWP R-513A
  • Conception du compresseur : Vis rotative hélicoïdale
  • Cote d’efficacité énergétique (EER) : IPLV : 19,7-21,6
  • Activé par le contrôleur d’unité Symbio 800
  • Option de refroidissement naturel intégrée

Refroidisseurs à paliers magnétiques sans huile refroidis par air

  • Gamme de capacité : 60 à 440 tonnes
  • Idéal pour les centres de données et autres applications critiques
  • Conforme à ASHARE 90.4 sans avoir besoin d’économiseur côté eau
  • Jusqu’à 4 circuits redondants
  • Disponible avec le réfrigérant R-513A à faible PRG de nouvelle génération

Pompe à chaleur air/eau Ascend®

  • Chauffage ou climatisation électrifié
  • Gamme de capacité : 140 à 230 tonnes de refroidissement ; Chauffage de 1500 à 2500 MBh
  • Réfrigérant : Faible PRG R-454B
  • Vannes de refoulement intermédiaires sur compresseur scroll
  • Ventilateurs à vitesse variable
  • Ailettes transversales du serpentin de condenseur en « V »
  • Activé par le contrôleur d’unité Symbio® 800
  • Mode de chauffage : 100 F d’eau à 0 F à température ambiante
  • Conforme à la norme ASHRAE 90.1-2019

Vous ne savez toujours pas quel système vous convient le mieux ?

Des services supplémentaires pour vous aider à réussir

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Rental Solutions

Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.

5294_Trane_van25731_930x930_Services-Operate Maintain and Repair-HVAC System Management.jpg

HVAC System Management

Every HVAC system needs occasional TLC to do its best work. Our approach gives you the advantage of full OEM support delivered through our own factory-trained technicians. We’ll collaborate with you to find a just-right solution.