Refroidisseurs refroidis à l’eau


Caractéristiques de pointe

  • Asian engineer wearing glasses working in the boiler room,maintenance checking technical data of heating system equipment,Thailand people

    Relevez les défis de l’efficacité, du bruit et de la durabilité

    Nous avons optimisé notre flotte de refroidisseurs refroidis à l’eau pour vous aider à maximiser l’efficacité, à protéger l’environnement et à réduire les dépenses d’exploitation. Les coûts CVC représentant 40 % de la consommation d’énergie des bâtiments commerciaux, le bon refroidisseur représente une opportunité incroyable de réduire l’intensité énergétique du monde. Mais d’abord, il doit fonctionner pour vous.

  • ctv-chiller-service-tech.jpg

    Performances de pointe

    La gamme de refroidisseurs refroidis à l’eau de Trane offre une gamme de produits innovants qui répond à une variété de défis d’application. Notre refroidisseur CenTraVac® est l’un des refroidisseurs à faibles émissions les plus silencieux, les plus fiables et les plus efficaces de l’industrie.

  • Happy Male Executive In Office_Square.jpg

    Refroidissement gratuit ? Nous sommes cool avec ça

    Depuis plus de 30 ans, Trane intègre le free cooling directement dans ses refroidisseurs. Il est logique de puiser dans l’air extérieur plus froid et gratuit pour refroidir l’environnement à l’intérieur de votre bâtiment. Lorsque vous pouvez éviter de faire fonctionner le compresseur, le confort des personnes est plus durable et les coûts d’énergie et d’exploitation sont inférieurs. Trane propose des refroidisseurs à refroidissement naturel.

Refroidisseurs refroidis à l’eau Trane

Comparez notre gamme complète sur le tableau ci-dessous pour trouver le refroidisseur refroidi à l’eau Trane qui vous convient.

Refroidisseur rotatif hélicoïdal refroidi à l’eau

  • Gamme de capacité : 80 à 450 tonnes, 60 Hz ; 60 à 450 tonnes, 50 Hz 
  • Disponible avec le réfrigérant R-513A ou R-515B à faible PRG de nouvelle génération
  • Meilleur rendement à pleine charge : 0,6200 kW/tonne (dans les conditions AHRI) 
  • Meilleur rendement à charge partielle : 0,4800 kW/tonne
  • Type de compresseur : Rotatif hélicoïdal
  • Pression moyenne

Refroidisseurs à paliers magnétiques sans huile refroidis à l’eau

  • Modèles refroidis à l’eau de 60 à 600 tonnes, disponibles avec deux circuits
  • Disponible avec le réfrigérant R-513A à faible PRG de nouvelle génération

Refroidisseur refroidi à l’eau CenTraVac®

  • Gamme de capacité : 120 à 4 000+ tonnes, 60/50 Hz
  • Réfrigérant : R-514A et R-1233zd
  • Meilleur rendement à pleine charge : 0,4872 kW/tonne (dans les conditions AHRI)
  • Meilleur rendement à charge partielle : 0,3055 kW/tonne
  • Type de compresseur : Centrifuge
  • Basse pression

Refroidisseur centrifuge refroidi à l’eau Agility®

  • Gamme de capacité : 175 à 425 tonnes, 60/50 Hz 
  • Disponible avec le réfrigérant R-513A à faible PRG de nouvelle génération
  • Meilleur rendement à pleine charge : 0,52 kW/tonne (dans les conditions AHRI) 
  • Meilleur rendement à charge partielle : 0,31 kW/tonne

Vous ne savez toujours pas quel système vous convient le mieux ?

Des services supplémentaires pour vous aider à réussir

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Rental Solutions

Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.

5294_Trane_van25731_930x930_Services-Operate Maintain and Repair-HVAC System Management.jpg

HVAC System Management

Every HVAC system needs occasional TLC to do its best work. Our approach gives you the advantage of full OEM support delivered through our own factory-trained technicians. We’ll collaborate with you to find a just-right solution.