Appareils de traitement d’air performants | Système de traitement d’air et unités de traitement d’air CVC

Performance Climate Changer® Unités de traitement d’air

Conçu pour optimiser votre système CVC

September 09, 2024

Les appareils de traitement d’air Trane® Performance Climate Changer® peuvent aider le CVC permettent d’améliorer l’efficacité énergétique et la qualité de l’air intérieur réduire les besoins d’entretien – ajouter de la vie aux bâtiments ; améliorer la vie des personnes qui s’y trouvent. Du plus besoins simples à des exigences très variées en matière de purification de l’air, déshumidification et économies d’énergie, il y a une performance Trane Unité de traitement d’air Climate Changer® pour livrer tout ce dont votre projet a besoin.

Catalogue Appareils de traitement de l’air

Conçu par des experts pour les applications soucieuses de leur budget, mais ne sacrifice sur la construction, la qualité ou la performance.

Principaux avantages :

  • Performances rentables
  • Encombrement compact
  • Fiable Entretien

Changeur® de climat performant avec commandes Symbio® montées en usine

Les unités de traitement d’air Trane Performance Climate Changer allient flexibilité et fiabilité pour répondre aux exigences de votre projet. Avec les commandes Symbio 500 en option montées en usine, vous pouvez optimiser votre système dès le premier jour de la mise en service.

Principaux avantages

  • Parce que le contrôleur est monté et testé dans un environnement contrôlé selon un standard de qualité élevé, vous pouvez être assuré de performances optimales.
  • Garantit l’intégrité du système et des performances élevées en protégeant le boîtier contre les dommages potentiels causés par le montage des commandes sur site.
  • N’ajoute pas de temps supplémentaire à la construction de votre appareil de traitement de l’air. Votre commande se déroule aussi rapidement que les unités sans commandes prémontées.

Appareils de traitement d’air sur mesure

Les appareils de traitement d’air personnalisés Trane offrent le plus haut niveau de flexibilité et des performances précises, même dans les applications les plus difficiles.

Principaux avantages :

  • La barrière thermique absolue non métallique de haut en bas réduit l’impact de l’humidité
  • Les commandes optionnelles installées en usine optimisent les performances
  • FlexFit™ simplifie la conception et l’installation pour les espaces difficiles
  • Solutions avancées de récupération d’énergie

Performance Climate Changer® pour l’industrie de haute technologie

Les unités de traitement d’air et de refroidissement par dérivation Trane Performance Climate Changer® sont idéales pour les installations de fabrication industrielle de haute technologie, telles que les usines de batteries de véhicules électriques. Et grâce à notre ligne de production dédiée, nous pouvons offrir rapidité et flexibilité pour répondre à vos besoins en matière de calendrier de construction.

Performance Climate Changer® Data Center Ventilo-convecteur Wall

  • Maintient des tolérances strictes en matière de température et d’humidité pour les environnements de salle de serveurs.
  • L’empreinte compacte empilable (5 pi ou moins) maximise l’espace générateur de revenus.
  • Tuyauterie et vannes à bobine dépendantes de la pression incluses pour une installation et une intégration plus rapides.
  • Des choix efficaces de ventilateurs et de serpentins permettent une personnalisation facile de l’application.
  • Un réseau de ventilateurs à faible consommation d’énergie améliore l’efficacité énergétique et réduit les émissions de carbone.

Vous ne savez toujours pas quel système vous convient le mieux ?

Des services supplémentaires pour vous aider à réussir

September 09, 2024

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Rental Solutions

Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.

5294_Trane_van25731_930x930_Services-Operate Maintain and Repair-HVAC System Management.jpg

HVAC System Management

Every HVAC system needs occasional TLC to do its best work. Our approach gives you the advantage of full OEM support delivered through our own factory-trained technicians. We’ll collaborate with you to find a just-right solution.

da-topss-page.jpg

Trane® Select Assist™

Trane's product selection tool formerly known as TOPSS™ is now Trane ® Select Assist™.  Users can now access this flexible and powerful tool on their PC, tablet or smartphone.  Our selection program guides users through the process of configuring Trane equipment to meet or exceed the project specifications. Once selections have been run and identified, it is easy to simply share the selection file with your Trane account manager. Let Trane Select Assist help you to determine the Trane equipment that best suits the HVAC needs of your project.