Systèmes complets d’eau glacée

Systèmes complets d’eau glacée

Systèmes complets d’eau glacée

Les systèmes complets d’eau glacée utilisent les meilleures pratiques en matière de conception d’installations de refroidissement qui s’alignent sur les directives actuelles de l’industrie pour obtenir un refroidissement, un chauffage et une ventilation haute performance, tout en réduisant les coûts initiaux.

Présentation du système
  • Ce système comprend un ou plusieurs refroidisseurs, une ou plusieurs tours(s) de refroidissement, des pompes à eau de condensation, des pompes à eau glacée et des terminaux de charge desservis par des vannes de régulation.
  • Compresseurs à vitesse fixe ou variable et autres composants
  • Respecte ou dépasse les exigences minimales du code de l’énergie
  • Fournit un équipement centralisé pour une maintenance plus facile
Contactez Trane pour commencer

Explorez les avantages de notre système

Conception à la pointe de la technologie

Conception à la pointe de la technologie

Les systèmes complets d’eau glacée tirent parti des améliorations modernes de l’efficacité des refroidisseurs et des conseils de l’industrie pour des débits optimisés et une conception de la bonne taille de l’équipement, des tuyaux, des vannes, du volume d’eau et de la structure du bâtiment afin d’accroître l’efficacité énergétique et de réaliser des économies. Le résultat final : un système performant qui répond à vos besoins.

Flexibilité ultime

Flexibilité ultime

Chaque bâtiment est différent et peut inclure plusieurs types d’équipements côté air : appareils de traitement de l’air, ventilo-convecteurs, terminaux sensibles uniquement, air extérieur dédié. Que vous ayez des charges de confort ou de traitement ou que vous ayez besoin d’un coût initial le plus bas, ou du coût énergétique le plus bas, ou de la bonne combinaison des deux, Trane collabore avec vous pour vous aider à répondre à vos besoins. Les systèmes complets d’eau glacée peuvent être conçus pour croître et s’adapter aux changements de bâtiment et de charge au fil du temps et récupérer la chaleur.

Hautes performances soutenues

Hautes performances soutenues

Les meilleures pratiques de l’industrie en matière de conception de systèmes d’eau glacée tirent parti des capacités des composants. C’est exactement ce que fait le système complet d’eau glacée Trane, en débloquant des choix de systèmes qui offrent des performances élevées sans coûts plus élevés et qui ne reposent pas uniquement sur des séquences de contrôle pour des résultats durables.

Les applications idéales pour le système complet d’eau glacée comprennent les tours de bureaux et autres grands bâtiments, l’énergie de quartier ou les campus, les centres de données, les stades, les aéroports et les installations qui servent aux soins de santé et à l’enseignement supérieur

143070812

Commandes faciles à comprendre

En appliquant judicieusement une technologie et des contrôles de pointe, l’état de l’art ne conduit pas à une grande complexité ou à des algorithmes difficiles à comprendre. En fait, c’est tout le contraire. Trane fournit des conceptions et de la documentation d’automatisation des bâtiments prêtes à l’emploi et collabore avec vous de la conception à la mise en œuvre.

Explorer les composants du système

Explorer les outils de conception

Ressources

Brochure

Bulletin d’information sur l’ingénierie EN DIRECT !

Regardez notre programme technique et approfondi de 60 minutes couvrant les systèmes de refroidissement de pointe.

Témoignages de clients