Les gens sentiront la différence
Qu’est-ce qui est plus important que la façon dont les gens se sentent à l’intérieur de votre bâtiment ? Les unités de rotation d’air Trane améliorent le confort dans les grands espaces en offrant une qualité de l’air et une gestion de la température supérieures. Les unités fournissent deux ou trois changements d’air par heure et minimisent les variations de température à seulement 2 ° F par 12 pieds de hauteur.