Famille Trane® Horizon®
Une meilleure qualité de l’air intérieur. Amélioration du confort des occupants.
Notre gamme de systèmes d’air extérieur offre une gamme d’unités pour répondre à vos objectifs de performance et de budget.
- Capable de conditionner 100% de l’air extérieur toute l’année
- Réduire les charges latentes
- Améliorer le confort thermique et l’efficacité énergétique dans l’ensemble du bâtiment
- Maintenez la qualité de l’air intérieur de votre bâtiment
AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES
-
Amélioration du confort des occupants et de la santé du bâtiment
Un air intérieur trop humide peut entraîner une gêne pour les occupants, la croissance de moisissures et de microbes, et même une durée de vie plus courte de l’équipement CVC. Un système d’air extérieur dédié Horizon gère la déshumidification indépendamment du reste du système CVC, assurant ainsi un niveau d’humidité optimal dans votre environnement intérieur.
-
Efficacité énergétique accrue
Horizon DOAS et Horizon Flex offrent tous deux une déshumidification avec un haut niveau d’efficacité énergétique. Horizon DOAS dépasse les exigences minimales de l’ASHRAE® 90.1, telles que notées par AHRI 920 ; tandis qu’Horizon Flex est conçu et certifié AHRI 340/360 et répond aux normes minimales d’efficacité EER et IEER.
-
Les performances que vous attendez de Trane
Trane a une longue histoire de fourniture de systèmes CVC performants et de taille adaptée sur un large éventail de marchés. Étant donné que notre expertise de pointe est intégrée dans la conception et la fabrication de chaque unité Horizon DOAS et Horizon Flex, vous pouvez être sûr qu’elle répondra ou dépassera les exigences de votre application.
Une famille de solutions
Systèmes d’air extérieur dédiés Horizon®
Pour les bâtiments ayant les exigences de performance les plus élevées, le système d’air extérieur dédié Horizon (DOAS) de Trane contribue à améliorer la qualité de l’air intérieur (QAI) afin d’optimiser votre bâtiment et de maintenir le confort de votre personnel. Il élimine l’excès d’humidité, prévenant ainsi l’inconfort et les risques pour la santé associés à la croissance de moisissures et de microbes. Horizon DOAS est conçu spécifiquement pour conditionner 100 % de l’air extérieur toute l’année, réduire les charges latentes, améliorer le confort et l’efficacité énergétique de l’ensemble du système du bâtiment et maintenir la santé de votre bâtiment.

Systèmes d’air extérieur spécifiques à l’application
Tous les bâtiments n’ont pas besoin de 100 % d’air extérieur ou d’un point de rosée très bas, alors pourquoi investir dans plus d’équipement que nécessaire ? Bien que notre unité Horizon Flex puisse fournir 100 % d’air extérieur, de nombreux clients constatent que leur application nécessite plus que ce qui est fourni dans une unité standard, mais moins qu’un 100 % d’air extérieur, ce qui fait de l’Horizon Flex le choix idéal pour réduire les coûts initiaux.
Documents
-
Guide d’application des systèmes d’air extérieur dédiés
SYS-APG001-FR
Autres produits qui pourraient vous intéresser
July 29, 2024