Solutions de confort thermique

Des solutions de température intelligentes pour soutenir vos objectifs de durabilité et obtenir un bâtiment plus confortable, productif et économe en énergie pour vos occupants.

 

CompanyGroupMeeting.jpg

Qu’est-ce que le confort thermique ?

Le confort thermique mesure le degré de satisfaction perçu par le corps humain à la suite des facteurs de chauffage et de refroidissement d’un environnement. Pour les bâtiments, la satisfaction individuelle peut être difficile à atteindre car chaque être humain perçoit la température différemment. L’âge, la saison, les vêtements et même l’emplacement du bureau peuvent tous avoir un impact sur la façon dont nous vivons notre environnement. Cependant, le confort thermique ne consiste pas tant à assurer le confort de tout le monde 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qu’à mettre en œuvre des solutions qui vous aident à gérer les niveaux de température et d’humidité avec plus de soin et d’efficacité. C’est là que Trane excelle.

GlareConferenceRoomGlass.jpg

Quels sont les avantages d’améliorer le confort thermique ?

L’optimisation du confort thermique peut avoir un impact non seulement sur votre personnel et les systèmes du bâtiment, mais aussi sur votre entreprise. Voici comment vous pourriez bénéficier d’une amélioration de votre confort thermique :

  • Augmenter le confort des occupants
  • Augmentez la productivité jusqu’à 10 %1
  • Protéger le bien-être humain
  • Générer plus d’achats auprès des clients de détail2
  • Maximiser les économies d’énergie3
WhiteOfficeCorridor.jpg

Importance du contrôle de la température

Les solutions de contrôle de la température de Trane offrent une visibilité inégalée sur les performances de votre système CVC, vous fournissant des informations exploitables pour effectuer des optimisations précises en temps réel. Cela vous aide à gérer soigneusement les niveaux de confort pour n’utiliser que l’énergie dont vous avez besoin. De plus, les commandes système intégrées de Trane vous permettent de déléguer la gestion du CVC à de nombreux utilisateurs, y compris les gestionnaires d’entreprise, les gestionnaires d’immeubles et même les locataires individuels.

MeetingRoomDiscussion.jpg

Comprendre les causes de l’inconfort

Lorsque vos occupants sont inconfortables, vous le ressentez de plusieurs façons. Ils peuvent vous dire s’il fait trop chaud ou trop froid, mais avec le temps, cela pourrait se manifester dans vos résultats. En fait, de nombreuses études ont montré que plus les gens sont à l’aise, plus ils deviennent productifs. 4 La raison de l’inconfort dans votre bâtiment est probablement unique à vous, et l’identification de la cause profonde est la première étape pour la résoudre. Trane possède une expertise approfondie de la dynamique entre les bâtiments, les systèmes et les personnes, et nous suivons un processus éprouvé en 3 étapes pour vous aider à comprendre ce qui se passe à l’intérieur de vos murs.

TwoPeopleWorkingOnLaptop.jpg

Comment surveillez-vous le confort thermique ?

Il est essentiel de surveiller constamment votre température intérieure pour maintenir un espace sain et confortable. C’est pourquoi Trane propose des solutions personnalisées de gestion thermique et d’humidité afin d’optimiser les performances en fonction de vos besoins. De plus, nos contrôles intégrés vous permettent aux gestionnaires d’immeubles, aux locataires et aux autres parties prenantes de bénéficier d’un accès de surveillance en temps réel pour gérer de manière proactive les niveaux de confort et consommer de l’énergie plus efficacement.

Comment les experts Trane vous aident à contrôler la température

Le contrôle efficace de la température et la gestion de l’humidité sont différents pour chaque bâtiment. Trane utilise un processus unique en 3 étapes pour évaluer vos systèmes existants et proposer des stratégies personnalisées afin d’atténuer vos défis actuels et de gérer les performances à long terme. Des systèmes et équipements CVC avancés aux contrôles et à la surveillance intégrés, notre gamme holistique de solutions de confort thermique a tout ce dont vous avez besoin pour optimiser le confort et maintenir l’efficacité en toute confiance. Cliquez ci-dessous pour en savoir plus sur le processus en 3 étapes de Trane.


Optimiser mon confort thermique avec Trane


1 Mesure quantitative de la perte de productivité due à l’inconfort thermique, CONFORT THERMIQUE ET PRODUCTIVITÉ, Effet de la température sur la performance des tâches dans l’environnement de bureau, Comment l’environnement intérieur affecte la performance

deux Les effets de l’atmosphère du magasin sur le comportement d’achat - une revue de la littérature.

3 L’intelligence artificielle pour des systèmes de confort thermique efficaces : exigences, applications actuelles et orientations futures

4 « Climat intérieur et productivité dans les bureaux ». Vol. 6. Guides REHVA 6. Bruxelles, Belgique : REHVA 2006. et « Effets du stress thermique modéré sur la performance mentale », Studies in Environmental Science, Elsevier, 5 (4), pp. 251-267, 1981.