Refroidisseurs modulaires Thermafit®


Refroidisseurs modulaires et pompes à chaleur Trane Thermafit®

La gamme d’unités modulaires de refroidissement et de chauffage Thermafit™ de Trane pour la climatisation et le chauffage commerciaux répond aux exigences des projets où l’espace est limité. Ces unités sont faciles à expédier, à installer, à entretenir et à agrandir.

Regardez maintenant.

Caractéristiques de pointe

  • 5353__0037_927x927_Services-Upgrade and Modernize-HVAC System Retrofits-Chilled Water.jpg

    Solutions compactes et flexibles

    Les unités modulaires Thermafit sont faciles à installer (et à agrandir) là où l’espace est limité dans les environnements urbains denses et les rénovations. Leur taille compacte, leur large gamme d’options et leurs différents niveaux d’efficacité offrent une flexibilité d’application.

  • 143070812

    Confort fiable

    La gamme modulaire vérifiée en laboratoire de Trane offre une gamme de produits fiables qui répondent à une variété de défis d’application pour le chauffage ou la climatisation de confort. Après l’installation, nous collaborerons avec vous pour trouver la solution qui vous convient et nous pouvons vous offrir une assistance OEM complète.

  • ENERGY_dashboard-_930x930_Services-Energy and Sustainability-Energy Analysis and Monitoring.jpg

    Haute performance

    Faites entrer les bâtiments existants avec un espace limité dans l’avenir du confort durable avec des refroidisseurs à haut rendement, des pompes à chaleur et des unités multitubes - des options de refroidissement naturel et de récupération de chaleur - soutenues par l’expertise des systèmes Trane.

Des performances éprouvées soutenues par une ingénierie minutieuse

Trane s’engage à fabriquer des produits hautement efficaces, fiables, faciles à entretenir et rentables. Découvrez la gamme complète d’unités modulaires de Trane pour vos applications de refroidissement et de chauffage.

Unités modulaires refroidies par air

Refroidisseurs modulaires refroidis par air Thermafit®

[Modèle AMC] en un coup d’œil

  • 15-80 tonnes / unité
  • Fournit un refroidissement
  • Option de récupération de chaleur complète disponible
  • Free cooling intégré disponible
  • Disponible avec une efficacité standard ou élevée
  • Disponible avec le réfrigérant 454B à faible PRG
  • Conforme à la norme ASHRAE 90.1
  • Compresseur à vitesse variable et ventilateurs à vitesse variable

Pompes à chaleur air/eau modulaires Thermafit®

[Modèle AXM] En un coup d’œil
  • Chaque module est capable d’un refroidissement de 30 tonnes, d’un chauffage de 390 MBh
  • Fournit un chauffage ou un refroidissement électrique
  • Disponible avec le réfrigérant 454B à faible PRG
  • Conforme à la norme ASHRAE® 90.1
  • L’injection de vapeur permet une température de sortie d’eau plus élevée
  • Testé en laboratoire pour fournir un chauffage fiable à des températures extérieures allant jusqu’à 0 ° F

Thermafit Unités modulaires multi-tubes aérothermiques®

[Modèle MAS] En un coup d’œil
  • 30 tonnes (433 MBH) par module
  • 3-10 mod / banque
  • Fournit tous les chauffages électriques, le refroidissement et le chauffage et la climatisation simultanés
  • Disponible avec le R-454B
  • Compresseur scroll à injection de vapeur pour un fonctionnement par climat froid (130 °F, laissant la température de l’eau jusqu’à 0 °F, température ambiante)
  • Prend en charge le pompage à débit variable, améliorant ainsi l’efficacité globale du système.
  • Vérifié en laboratoire pour fournir un chauffage fiable à des températures ambiantes extérieures allant jusqu’à 0 °F
  • Certifié AHRI 550/590

Système split refroidi par air Thermafit®

[Modèle MAR] En un coup d’œil
  • S’installe facilement là où la plupart des unités ne rentrent pas
  • Fonctionnement efficace jusqu’à 0 °F
  • Ventilateurs et moteurs silencieux à vitesse variable
  • Utilise le réfrigérant R-454B à faible PRG

Unités modulaires refroidies à l’eau

Refroidisseurs modulaires refroidis à l’eau Thermafit®

[Modèles MWC] En un coup d’œil

  • 15-80 tonnes (banc de 800 tonnes)
  • Fournit un refroidissement
  • Option de récupération de chaleur disponible
  • Disponible avec le réfrigérant 454B à faible PRG
  • Conforme à la norme ASHRAE 90.1 pour le refroidissement
  • Compresseur à vitesse variable
  • Circuit simple ou double disponible

Thermafit® Pompe à chaleur modulaire eau-eau

[Modèle WXM] En un coup d’œil

  • 20-80 tonnes (800T Bank)
  • Fournit tout le chauffage ou la climatisation électrique
  • Disponible avec le réfrigérant 454B à faible PRG
  • Conforme à la norme ASHRAE 90.1
  • Idéal pour les régions géographiques plus froides ayant des besoins en chauffage et en climatisation

Unité multi-tuyaux modulaire pour source d’eau Thermafit®

[Modèle MWS ] En un coup d’œil

  • 30-60T (bancs 60-480T) 450 MBH à 7 200 MBH
  • Fournit un chauffage et un refroidissement simultanés entièrement électriques
  • Disponible avec le réfrigérant 454B à faible PRG
  • Conforme à la norme ASHRAE 90.1 pour le refroidissement
  • En mode simultané, il est possible d’atteindre des efficacités combinées de chauffage et de refroidissement allant jusqu’à 28 EER
  • La conception à 6 tubes comprend trois boucles d’eau indépendantes
  • Idéal pour les applications géothermiques.

Refroidisseur modulaire à paliers magnétiques Thermafit®

[Modèle TACW] En un coup d’œil

  • 64-135 tonnes par module
  • Max de 8 modules par banc - 1000 tonnes
  • Fournit uniquement du refroidissement
  • Disponible avec un faible PRG R-513A
  • L’efficacité à pleine charge dépasse les normes ASHRAE® 90.1
  • Disponible avec une construction démontable
  • Échangeur de chaleur tubulaire nettoyable
  • Zéro entretien lié à l’huile
  • Le plus petit encombrement modulaire avec échangeur de chaleur tubulaire et nettoyable

Vous ne savez toujours pas quelle solution vous convient le mieux ?

Des services supplémentaires pour vous aider à réussir

lowering-emissions-in-the-northeast--key-strategy-for-a-new--sus_535x339.jpg

Commencez votre stratégie de décarbonisation des bâtiments ici

Trane relèvera avec vous les défis de la décarbonisation, en combinant nos équipements, nos contrôles et nos services pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Améliorer l’efficacité énergétique. Passez au CVC électrique. Priroritiser l’utilisation du réfrigérant. Soutenir la transition vers une énergie décarbonée.

5294_Trane_van25731_930x930_Services-Operate Maintain and Repair-HVAC System Management.jpg

HVAC System Management

Every HVAC system needs occasional TLC to do its best work. Our approach gives you the advantage of full OEM support delivered through our own factory-trained technicians. We’ll collaborate with you to find a just-right solution.