Systèmes autonomes

Pour les nouvelles constructions ou les rénovations, les systèmes CVC autonomes Trane sont parfaitement adaptés.

La gamme complète comprend des conceptions monoblocs et modulaires

La gamme de systèmes autonomes de Trane est idéale pour les bâtiments anciens et les projets de rénovation. Conçues pour s’adapter aux monte-charges et aux portes standard, les options modulaires comprennent des systèmes « split-apart », dans lesquels la section ventilo-convecteur/serpentin se sépare de l’unité de condenseur, ou un système entièrement modulaire, conçu à partir d’une cassette, avec le plus petit encombrement et un assemblage plus rapide.

  • selfcontained-subcat-circle1.jpg

    Efficacité énergétique fiable

    Un système autonome de Trane offre une efficacité de pointe, jusqu’à 22,8 IEER, selon le modèle et la configuration sélectionnés.

  • selfcontained-subcat-circle2.jpg

    Choisissez votre interface de contrôle – directe, via des capteurs ou BAS

    Les commandes à microprocesseur offrent une interface directe ou de capteur pour l’efficacité du fonctionnement. Certains modèles autonomes peuvent être connectés à un système d’automatisation du bâtiment pour améliorer la surveillance, la maintenance et l’optimisation des performances.

  • Small business building exterior

    Conçu pour faciliter l’installation et l’entretien

    Avec des options installées et testées en usine pour réduire le temps de main-d’œuvre et les risques d’installation, des améliorations intégrées et un assemblage modulaire des unités pour certains modèles, les systèmes autonomes Trane facilitent l’installation et l’entretien.

Petits à grands systèmes CVC autonomes de Trane 20-110 tonnes

Unités autonomes refroidies à l’eau

Le SWUD de Trane a été repensé pour répondre aux exigences d’un monde en constante évolution. Conforme à l’évolution des réglementations concernant les fluides frigorigènes, il est économe en énergie et offre un encombrement compact et des options de conception permettant des installations flexibles dans les nouvelles constructions étage par étage.

20 à 110 tonnes

Modulaire autonome

Le meilleur choix pour les applications de remplacement et de sol à sol. Le système autonome le plus économe en énergie disponible, offrant le plus petit encombrement et une installation plus rapide à l’aide de composants modulaires à base de cassettes

25 - 80 tonnes

Still not sure which system is right for you?