Solutions de contrôle des bâtiments

Orchestrer des systèmes pour la durabilité, l’efficacité, la productivité et le confort.

La connectivité est l’avenir

Avec les bonnes commandes, les systèmes CVC peuvent faire plus que jamais. Les bâtiments peuvent être plus durables. Les opérateurs de système peuvent travailler de manière plus intuitive pour mieux gérer le confort et l’énergie. En fait, les scientifiques du projet Drawdown affirment que les systèmes d’automatisation des bâtiments à la pointe de la technologie peuvent réduire la consommation d’énergie dans les bâtiments commerciaux jusqu’à 40 %.

Trane fournit des solutions et des stratégies de connectivité de bout en bout pour les bâtiments de toutes tailles, fonctions et âges.

Vous ne savez pas par où commencer ? Vous voulez en savoir plus ?

Les experts en automatisation des bâtiments de Trane sont prêts à vous aider.

Contactez-nous

Le bâtiment bien desservi

La solution de Trane est ancrée dans notre plateforme d’automatisation des bâtiments Tracer® SC+. Il comprend également des produits de bout en bout, des capteurs et des contrôles d’équipement à la gestion complète de l’entreprise. La vraie magie réside dans notre vaste expertise des systèmes. Trane peut transformer la façon dont les systèmes interagissent les uns avec les autres et la façon dont les gens interagissent avec les équipements. Vous remarquerez la différence grâce à nos applications préconçues et à nos interfaces utilisateur intuitives. Il s’agit de construire dans l’excellence pour éliminer la complexité.  

Système d’automatisation des bâtiments Tracer SC+

Notre système d’automatisation des bâtiments peut évoluer selon les besoins, de sorte que vous pouvez ajouter de la capacité et des fonctionnalités au fur et à mesure de l’évolution de votre bâtiment et de votre technologie. Tracer SC+ s’appuie sur le protocole BACnet® standard et ouvert pour connecter et intégrer des appareils Trane et non Trane. Nos experts en systèmes programment des stratégies et des algorithmes professionnels dans Tracer SC+ avant l’expédition, afin qu’il offre des performances optimales pour les besoins de votre bâtiment, dès la sortie de la boîte.

Pour en savoir plus

Commandes de l’équipement CVC Symbio®

L’automatisation complète des bâtiments commence au niveau de l’équipement. Nos contrôleurs d’unité numériques Symbio offrent une connectivité à distance sécurisée et peuvent facilement s’adapter à l’évolution des réglementations ou des besoins d’exploitation. Les fonctionnalités axées sur l’entretien facilitent l’installation et la maintenance pour votre personnel et vos techniciens.

Pour en savoir plus

Capteurs de zone et thermostats

Tout système CVC performant démarre dans la pièce, avec des capteurs qui lisent et transmettent avec précision la température, l’humidité et le CO2. Notre gamme complète de capteurs comprend des modèles filaires et sans fil. Le sans fil peut être encore plus fiable que les options filaires aujourd’hui. Les capteurs Air-Fi® Wireless de Trane offrent deux fois plus de portée de signal et quatre fois plus de chemins potentiels par rapport aux autres systèmes sans fil du marché.

Pour en savoir plus

Compteurs de puissance et d’énergie

Nos compteurs de puissance et d’énergie offrent une solution exceptionnelle pour la mesure des données énergétiques, avec un intégrateur et une alimentation intégrés. L’optimisation de l’efficacité énergétique nécessite une solution rentable et facile à installer pour une surveillance précise de l’alimentation, et Trane répond à ces attentes.

Pour en savoir plus

Intégrations tierces

Votre bâtiment dispose de nombreux systèmes, et Trane peut tous les rassembler. Tracer SC+ s’appuie sur des protocoles standard ouverts pour intégrer facilement diverses marques d’équipements et de multiples fonctions telles que l’éclairage et la sécurité.

Services numériques

Nos services numériques exploitent vos données et les analyses de Trane pour créer des tableaux de bord simples qui peuvent vous aider à comprendre les performances de votre bâtiment et de ses actifs. Les tableaux de bord peuvent aider à trouver des possibilités d’accroître l’efficacité, de réduire la consommation d’énergie et d’augmenter la productivité grâce à l’optimisation du système.

Pour en savoir plus

tc-citybuildings-dusk-blogthumbnail.jpg

Blog

5 considérations pour connecter votre bâtiment

Connecting your building doesn’t need to be complex, these five considerations can help you to have a conversation with a controls provider, like Trane, to design a system to meet your needs.

La gestion du système, de la manière dont vous en avez besoin

Exploitez la puissance du système de construction Tracer SC+ avec un logiciel orienté utilisateur qui offre les véritables fonctionnalités dont vous avez besoin. Gérez une installation, un campus entier ou un réseau de bâtiments dispersés dans tout le pays. Trane a une solution pour chaque scénario. Chaque point de contact présente des graphiques impressionnants et des fonctionnalités logiques, conçues pour fournir un accès facile à toute la puissance de votre système d’automatisation du bâtiment.

Accédez à l’automatisation des bâtiments en toute sécurité et à distance depuis un appareil mobile ou un PC, ou via un écran tactile 10" en option sur place.

Thermostat intelligent Pivot

Un thermostat intelligent compatible avec le Web pour les applications commerciales légères où les propriétaires souhaitent simplifier la programmation et maximiser les économies d’énergie. Pivot est facile à utiliser avec un écran tactile intuitif, un affichage personnalisable et une application mobile pour un accès à distance sécurisé.

Pour en savoir plus

Tracer Concierge

Tracer Concierge apporte la puissance de l’automatisation des bâtiments aux bâtiments plus petits et moins complexes, à un prix abordable. Cette solution de gestion de bâtiments commerciaux légers dispose d’une interface utilisateur simplifiée qui a du sens pour les utilisateurs non techniques. Les installateurs apprécient son assistant de configuration utile.

Pour en savoir plus

Synchronisation du traceur

Tracer Synchrony est capable de répondre à des besoins de contrôle CVC plus sophistiqués, tels que la gestion de la demande et l’optimisation des installations de refroidissement. Ce logiciel basé sur le Web pour les exploitants de bâtiments est livré avec Tracer SC+ comme interface utilisateur standard.

Pour en savoir plus

Tracer Ensemble

Notre logiciel de gestion de bâtiment complet au niveau de l’entreprise est conçu pour répondre aux besoins rigoureux des professionnels des installations. Tracer Ensemble fournit des tableaux de bord faciles à comprendre, des rapports énergétiques et de performance, une gestion et une programmation simplifiées des alarmes, pour un ou plusieurs bâtiments. En plus du contrôle du système que vous attendez, il inclut également des fonctionnalités de gestion des actifs et de demande de locataire.

Pour en savoir plus

    

Vous recherchez des téléchargements de logiciels de contrôle ?

Optimisation continue

Une fois votre bâtiment connecté, nous pouvons vous aider à établir une approche plus proactive pour maintenir le système de contrôle et l’optimiser. Nos services numériques utilisent les données de vos systèmes et les analyses Trane pour créer des tableaux de bord informatifs qui décrivent les performances de votre bâtiment et de ses actifs, comme l’équipement CVC. Vous découvrirez des possibilités de réduire la consommation d’énergie et d’augmenter la productivité grâce à l’optimisation du système. Vous vous inquiétez des coûts énergétiques ? Nous pouvons vous aider. La première étape pour apporter des améliorations consiste à savoir où en sont les performances actuelles, nous commencerons donc par prendre des mesures d’énergie de base.

Maintenance du système

Il est important d’entretenir les équipements mécaniques de votre bâtiment. Il est tout aussi important d’entretenir le système d’automatisation du bâtiment en gardant les logiciels et le matériel à jour. Trane met régulièrement en place des protections contre les dernières menaces de cybersécurité et introduit des améliorations progressives de la productivité. Nos solutions cloud garantissent que vous recevrez automatiquement les mises à niveau dès qu’elles sont publiées.

Cybersécurité et systèmes d’automatisation des bâtiments

Chez Trane, nous prenons les cybermenaces très au sérieux en intégrant les meilleures pratiques de cybersécurité dans l’ensemble de notre gamme de systèmes d’automatisation des bâtiments. Nos contrôles sont conçus pour fournir de manière proactive une protection contre les incidents à l’aide d’outils tels que le cryptage, plusieurs couches de contrôle d’accès et l’authentification pour protéger vos données.

Témoignages de clients

Découvrez comment Trane a aidé ces clients à reprendre le contrôle de leurs bâtiments.

Grand Hyatt New York

La mise en œuvre d’un système de modernisation et de gestion de l’énergie a permis de réduire la consommation d’énergie de 1 328 335 kWh et les émissions de CO2 de 916 tonnes métriques, réduisant ainsi les coûts d’exploitation des systèmes contrôlés de plus de 271 000 $ et permettant à l’hôtel de tirer parti des remises sur les économies d’énergie des entreprises de services publics et des remises sur les systèmes d’automatisation des bâtiments estimées à plus de 600 000 $.

Pour en savoir plus

1177 Hastings Ouest

Le confort n’était pas un problème dans l’immeuble de bureaux de West Hasting. Les refroidisseurs de construction originale, installés il y a près de cinquante ans, répondaient aux exigences de charge. Cependant, Golden Properties savait qu’il ne restait plus beaucoup d’années pour l’équipement vieillissant et souhaitait passer à de nouvelles technologies qui non seulement réduiraient la consommation d’énergie, mais offriraient également des options pour permettre des opérations de construction plus efficaces.

Pour en savoir plus

SC Ministère des Transports

SCDOT souhaitait être en mesure de gérer les problèmes par elle-même, et l’un des facteurs clés qui lui a permis de le faire a été la conversion des commandes pneumatiques du bâtiment en un système de gestion du bâtiment (BMS) basé sur le Web Trane Tracer Ensemble. Ce BMS permet à l’équipe de direction du SCDOT de surveiller à distance les indicateurs de performance vitaux des bâtiments, de gérer la consommation d’énergie, d’accéder à la collecte de données à long terme, de générer des rapports et d’identifier les possibilités d’amélioration pour une prise de décision plus éclairée et une productivité accrue.

Pour en savoir plus