TRACE® 700
L’ancienne plate-forme de Trane pour la version actuelle de la version primée de TRACE® 3D Plus
Mise à niveau vers TRACE 3D PlusS’appuyant sur notre vaste expérience de la conception de systèmes CVC et de nos connaissances en simulation logicielle, nos outils de pointe répondent à vos défis et vous aident à créer un monde plus durable, plus efficace et plus sain.
Fiable:
Surmontez les contraintes de temps et de budget grâce à des outils qui donnent des résultats.
Souple:
Au fur et à mesure que les exigences de votre travail évoluent, ces outils peuvent s’adapter avec vous.
Efficace:
Concentrez-vous davantage sur votre projet grâce à des outils qui n’interfèrent pas avec votre flux de travail.
Efficace:
Chaque outil est conçu et testé par des ingénieurs qui savent ce qui est nécessaire pour obtenir des résultats optimaux.
Logiciel de conception et d’analyse de nouvelle génération basé sur le moteur de simulation EnergyPlus® du ministère américain de l’Énergie
Passez en toute transparence de la planification de projet et de la modélisation conceptuelle à la conception de charges et à l’analyse énergétique/économique, le tout via le même fichier de projet et la même interface.
La prochaine évolution du logiciel TRACE® 700 Load Design, utilisé dans le monde entier et fiable.
Cette plate-forme de conception 3D permet de dimensionner avec précision vos systèmes CVC plus rapidement et plus facilement à n’importe quel niveau de fidélité souhaité. Nous avons pris nos 50 ans de connaissances en conception de systèmes CVC et en simulation logicielle et les avons combinées avec le moteur de simulation EnergyPlus® de pointe du ministère américain de l’Énergie. Le résultat est une plate-forme qui rend les systèmes CVC intuitifs et visuellement dynamiques, avec un flux de travail facile à comprendre et moins sujet aux erreurs. Essayez la nouvelle plateforme TRACE 3D Plus dès aujourd’hui et obtenez des résultats de dimensionnement précis en une fraction du temps.
Conceptions et documentation de systèmes d’automatisation des bâtiments prêts à l’emploi
Cette application Web intuitive donne aux utilisateurs la possibilité de créer des conceptions fiables et reproductibles, de collaborer efficacement avec d’autres parties prenantes du projet et d’exporter des documentations de construction précises pour des projets de toutes tailles. Trane Design Assist est une ressource complémentaire et indépendante de la marque qui permet d’obtenir des solutions préconçues et du contenu système à l’aide de normes et de stratégies de contrôle éprouvées.
La véritable durabilité signifie qu’il faut faire les choses correctement adaptées à la fois à l’application du bâtiment et au climat
L’outil myCO2e peut aider à évaluer et à justifier un choix entre différentes sélections de réfrigérants dans les produits liés aux refroidisseurs et à quantifier l’impact carbone de la décision. Si vous envisagez de décarboner vos bâtiments, cet outil peut vous aider à évaluer les émissions de carbone associées au choix des réfrigérants. Comparez n’importe quel refroidisseur à l’échelle de l’industrie avec différents fluides frigorigènes à PRG élevé et faible.
Évaluation des performances du refroidisseur pour chaque situation
Prédisez avec précision les performances du refroidisseur et effectuez des comparaisons économiques simples et rapides en fonction de critères individuels tels que l’emplacement de l’installation, l’objectif du bâtiment et la conception de l’installation de refroidissement.
Programme de sélection flexible et puissant pour une configuration optimale de l’équipement Trane
Accédez à une assistance guidée pour respecter ou dépasser les spécifications du projet avec l’équipement Trane idéal. De plus, partagez facilement des fichiers de sélection avec votre gestionnaire de compte Trane.
Logiciel de sélection d’équipement et d’agencement de système pour concevoir facilement des systèmes VRF
Ce programme fournit des fonctionnalités de bout en bout, de la conception et des spécifications à la documentation d’installation et de démarrage.
Nous avons créé ces ressources gratuites pour vous aider à faciliter vos tâches de conception et d’analyse. Cliquez pour en savoir plus ou pour commencer.
Utilisez cette feuille de calcul pour déterminer si les combinaisons d’équipement CVC et de réfrigérant d’un projet LEED potentiel sont conformes à la méthode de calcul de LEED v4.
Utilisez cette feuille de calcul pour déterminer si les combinaisons d’équipement CVC et de réfrigérant dans un projet LEED potentiel sont conformes à la méthode de calcul de LEED v3 (2009)
Utilisez cette feuille de calcul pour déterminer si les combinaisons d’équipement CVC et de réfrigérant dans un projet LEED potentiel sont conformes à la méthode de calcul de LEED-NC version 2.2.
Pour des rapports professionnels, utilisez cet outil de tableau psychrométrique électronique. Cliquez pour télécharger ce programme sur votre PC. Ces graphiques se concentrent sur la plage de températures la plus appropriée pour les applications CVC de refroidissement de confort et incluent les courbes de serpentin Trane, qui décrivent l’état de l’air sortant d’un serpentin de refroidissement.
De plus, des tableaux psychrométriques imprimés sont disponibles sur commande.
Utilisez cette feuille de calcul pour calculer la décharge du condenseur à saisir dans l’analyseur™ de système
Utilisez cette feuille de calcul pour calculer les courbes de déchargement de température constante du condenseur à saisir dans l’analyseur™ de système ou TRACE™ 700.
Outils de conception CVC
Les outils de conception CVC comprennent des articles populaires tels que le ductulateur™ Trane, des tableaux psychrométriques et des formulaires d’estimation de charge.
Pour en savoir plus sur le processus de commande , cliquez ici.
Ductulator - Calculatrice rotative portative utilisée pour dimensionner les systèmes de conduits d’alimentation et de retour à l’aide de la méthode de conception à friction égale. Comprend des échelles pour la perte par frottement par unité de longueur, de volume d’air, de vitesse de l’air, de diamètre de conduit rond et de diamètre de conduit rectangulaire. D’un côté, on utilise des unités anglaises, de l’autre côté en unités métriques. Comprend un manchon de protection avec les vitesses d’air de conception recommandées par l’ASHRAE pour les composants/applications du système. 12,00 $
Tableau psychrométrique - altitude std., 8,5 » x 11 » pad de 25. 7,50 $
Tableau psychrométrique - altitude std., 11 » x 17 » pad de 25. 10,00 $
Carte psychrométrique - altitude std., carte plastifiée de 11 » x 17 ». 15,00 $
Carte psychrométrique - haute altitude (24 po. Hg), coussin de 8,5 « x 11 » de 25. 7,50 $
Tableau psychrométrique - altitude std., 8,5 » x 11 » pad de 25, unités SI. 10,00 $
Tableau psychrométrique - altitude standard, 11 » x 17 » pad de 25, unités SI. 10,00 $
Carte psychrométrique - altitude standard, carte plastifiée de 11 » x 17 », unités SI. 15,00 $
Tableau d’équilibre pour les solutions de bromure de lithium - Tableau laminé de 11 po x 17 po. 15,00 $
L’ancienne plate-forme de Trane pour la version actuelle de la version primée de TRACE® 3D Plus
Mise à niveau vers TRACE 3D PlusComparer les évaluations initiales des systèmes CVC en fonction de la performance énergétique et économique
Pour en savoir plusOptimisez la conception des conduits tout en garantissant des systèmes à pression minimale
Pour en savoir plusPrédisez et comparez avec précision les niveaux sonores du système
Pour en savoir plusNeuf outils de calcul intuitifs pour simplifier les tâches de conception et d’entretien CVC
Pour en savoir plusExplorez notre portail complet d’outils logiciels innovants et de documentation technique à l’appui.
En plus de nos outils de conception et d’analyse, nous proposons une formation avancée et un support technique spécialement conçus pour les ingénieurs modernes.