Unités monoblocs et systèmes split

Unités monoblocs et systèmes split Trane®

Performance, confort et efficacité pour tout bâtiment, toute taille.

Pourquoi choisir Trane Commercial ?

Pour les projets commerciaux, petits ou grands, nous avons ce qu’il vous faut. Nos unités monoblocs et nos systèmes split sont disponibles dans une large gamme de capacités. Le tout avec la qualité, l’efficacité et la fiabilité de Trane.

    • Construit pour durer

      La qualité et la fiabilité de Trane sont le résultat d’une validation approfondie de la conception et de tests de produits pour bien faire les choses, qu’ils soient installés dès la sortie de la boîte ou avec des options installées en usine ou personnalisées. La longévité à la pointe de l’industrie permet de maintenir les coûts de maintenance à un faible niveau. Et tout cela se traduit par une réduction du coût total de possession.

    • Efficacité et durabilité

      Notre gamme de systèmes CVC commerciaux est à la fois durable et économe en énergie. Tous les systèmes dépassent les normes gouvernementales en matière d’efficacité énergétique, et beaucoup offrent un rendement ultra-élevé. Trane vous aide à atteindre vos objectifs de durabilité ainsi qu’à répondre aux exigences de confort au quotidien.

    • Connectivité des bâtiments

      Nous proposons une variété d’options technologiques intelligentes qui permettent le diagnostic et la surveillance à distance tout en se connectant à votre système d’automatisation du bâtiment. L’optimisation des performances du système CVC à portée de main.

    • Installation et service simplifiés

      Conçu avec soin avec des fonctionnalités telles que des portes d’accès à charnières, un câblage à code couleur, des applications pour la surveillance mobile et un écran tactile facile à utiliser pour la mise en service, le dépannage et l’entretien.


    Choisissez parmi notre gamme complète de solutions commerciales légères et grandes

    Unités monoblocs et systèmes split

    Rooftop Units

    Trane rooftop units offer superior indoor air quality, industry-leading energy efficiency, and hassle-free installation – everything you need for new construction or replacement projects.

    Split Systems

    6 - 120 Tons: A split system affords design flexibility for buildings of any size when rooftop access is not ideal. Trane’s comprehensive line of split systems features outstanding energy efficiency, reliability and easy ground-level service access.

    Water Source Heat Pumps

    0.5 - 25 Tons: Trane Axiom™ water-source heat pumps (WSHP) deliver high-performance heating and cooling with exceptional energy efficiency – up to 40 EER on select systems.

    Self Contained Systems

    20 - 110 Tons: Self-contained HVAC systems house all the HVAC components inside the building. Trane offers a complete line available in varied configurations to meet water-cooled or remote air-cooled requirements.

    Horizon® Dedicated Outdoor Air System (DOAS)

    Our family of outdoor air systems provides a range of units to meet your performance and budget goals.

    Systèmes

    Systèmes de toiture par zones

    Idéal pour les petits bâtiments, les systèmes de toiture par zones Trane® offrent des options rentables pour augmenter le confort et l’efficacité énergétique, tout en simplifiant l’exploitation et la maintenance. Ces systèmes packagés rendent les fonctionnalités avancées abordables et faciles à utiliser pour les utilisateurs non techniques.

    Systèmes VAV intelligents

    Les systèmes VAV intelligents de Trane simplifient la conception et la mise en œuvre de systèmes que les concepteurs de CVC considèrent généralement comme compliqués et chronophages. Grâce aux nouvelles technologies et aux contrôles optimisés, ces systèmes sont de 20 à 30 % plus efficaces que les systèmes VAV multizones traditionnels.


    unitary-lightcommercial.jpg

    Solutions de remplacement pour les entreprises légères

    3 à 25 tonnes

    Vous en avez besoin rapidement ? Nous l’avons.

    Comptez sur vos spécialistes locaux du remplacement Trane pour tous vos besoins de remplacement immédiats, urgents et planifiés. Pour des devis précis, remplacement rapide, livraison rapide, contactez Trane.

    Still not sure which system is right for you?


    bim-revit-page.jpg

    Looking for Revit Files or CAD Templates?

    With such a broad range of Trane products to choose from, it’s not always easy to determine what the right products are for your project. Our selection BIM software and CAD templates make it easier to choose by calculating the performance of various Trane components in different applications. 

    AdobeStock_106219582.jpeg

    HVAC Design and Analysis Tools

    HVAC tools and analysis tools that include popular items such as TRACE® 3D Plus, TRACE™ 700 and System Analyzer. 

    AdobeStock-189512997.jpeg

    Learn to master software, systems and controls

    Through both on-site training and self-paced learning, we provide industry-leading training to empower customers to optimize their design tools, equipment, controls and building systems.