myPLV®

myPLV®
Parce que chaque situation est unique, l’outil d’évaluation des performances des refroidisseurs myPLV® offre une option simple et rapide pour les comparaisons économiques des refroidisseurs.
La valeur myPLV personnalisée est calculée en fonction de vos critères individuels, en fonction de l’emplacement spécifique de l’installation du refroidisseur, de l’objectif du bâtiment et de la conception de l’installation de refroidissement. Parce qu’il prend en compte tous ces facteurs, myPLV est le meilleur moyen de prédire avec précision les performances futures des refroidisseurs. Lisez une lettre d’information détaillée des ingénieurs sur l’outil qui traite de la modélisation des performances des centrales de refroidissement en toute simplicité.
Utilisez ces ressources pour approfondir vos connaissances sur myPLV :
La dernière version (3.2) de myPLV est disponible pour une utilisation avec Excel 2010 et versions ultérieures. Cette version comprend :
- Un nouvel outil de simulation énergétique d’une centrale de refroidissement refroidi à l’eau pour mieux évaluer les effets annualisés de diverses conditions d’écoulement d’eau du condenseur de conception, ainsi que les effets énergétiques globaux en fonction de la sélection de l’efficacité des composants.
- modifications pour permettre un fonctionnement plus rapide avec Excel 2010 et les versions ultérieures.
Software Support Lifecycle
Beginning in 2023, new extended renewal subscription options will be available for the TRACE 700 family of products and Trane Design Tools. Learn more about your software End of Service and Support options.
Downloads
Full Version
-
La dernière version (3.2) de myPLV est disponible pour une utilisation avec Excel 2010 et versions ultérieures
-
Compatible avec Excel 2007 ou version antérieure