Unités sur le toit

Trane rooftop units offer superior indoor air quality, industry leading energy efficiency, hassle-free installation—everything you need for new construction or replacement projects.

Modern office buildings in city

Features and benefits

Adaptable, Flexible Rooftop Solutions For Virtually Any Building

  • Éconergétiques

    Superior EER and IEER ratings mean outstanding occupant comfort plus energy efficient operation for single or multiple zones.

  • Prêt pour l’avenir

    Ability to connect with building automation systems for enhanced monitoring, maintenance and performance optimization.

  • Fonctionnalités flexibles

    From ready out-of-the-box to design-build customization with a variety of premium features and accessories. Can be configured for specific applications whether a corner retail store or a large data center.

  • Fiable

    Engineered for durability and reliability with quality components backed by an outstanding Trane warranty.

Petites à grandes unités commerciales sur le toit : 2 à 150 tonnes

25 tonnes et moins

Emballage®

En un coup d’œil

  • Gamme de capacité : 2-5 tonnes
  • Types : Gaz/Électrique, Electrique/Electrique, Pompe à chaleur, Hybride Bicarburant
  • Réfrigérant : R-410A
  • Niveaux d’efficacité : Standard et élevé
  • Commandes de l’unité : Électromécanique

Unités de toit précédentes®

En un coup d’œil

  • Gamme de capacité : 3-25 tonnes
  • Types : Gaz/Électrique, Électrique/Électrique
  • Réfrigérant : R-454B
  • Niveaux d’efficacité : Standard, Élevé et Ultra-élevé
  • Commandes de l’unité : Symbio 700

Unités de toit à pompe à chaleur Precedent®

En un coup d’œil

  • Gamme de capacité : 3-25 tonnes
  • Types : Pompes à chaleur et hybrides bicombustibles
  • Réfrigérant : R-454B
  • Niveaux d’efficacité : Standard et élevé
  • Commandes de l’unité : Symbio 700

Solutions de remplacement pour les entreprises légères Trane®

Trane traite les commandes de remplacement d’unités de toit avec l’attention prioritaire dont vous avez besoin. Les unités à forte demande sont prêtes à être récupérées le jour même localement. Nos équipes axées sur le remplacement fournissent les informations dont vous avez besoin, dès que vous en avez besoin.

  • Devis rapides et précis
  • Remplacement rapide
  • Exécution et livraison rapides
  • Équipements et accessoires disponibles localement

20 tonnes et plus

Unités sur le toit Voyager® 3

En un coup d’œil

  • Plage de capacité : 27,5-50 tonnes
  • Types : Gaz / Électrique et Électrique / Électrique
  • Réfrigérant : R-410A / R-454B
  • Niveaux d’efficacité : Standard et élevé
  • Commandes de l’unité : Symbio 700

Unités de toit IntelliPak®

Un choix populaire et fiable pour un confort efficace et silencieux avec des coûts d’exploitation réduits. Les unités de toit IntelliPak placent la barre très haut en matière de durabilité et de valeur. Avec un portefeuille de trois produits distincts et des efficacités de pointe, le produit Intellipak est conçu pour répondre à une gamme d’applications et de besoins réglementaires.

  • IntelliPak 1 - 20-130 tonnes
  • IntelliPak 2 - 90-150 tonnes
  • IntelliPak 3 - 20-75 tonnes

Systèmes de toiture

Systèmes de toiture par zones

Idéal pour les petits bâtiments, les systèmes de toiture par zones Trane® offrent des options rentables pour augmenter le confort et l’efficacité énergétique, tout en simplifiant l’exploitation et la maintenance. Ces systèmes packagés rendent les fonctionnalités avancées abordables et faciles à utiliser pour les utilisateurs non techniques.

Intelligent VAV Systems

Trane Intelligent VAV systems simplify the design and implementation of systems that HVAC designers typically consider complicated and time-consuming. With new technologies and optimized controls, these systems are 20% to 30% more efficient than traditional multiple-zone VAV systems.

Still not sure which system is right for you?