Trane® Design Assist™

Trane® Design Assist™

Trane® Design Assist™

Trane® Design Assist™ est la toute dernière application Web de Trane qui fournit des conceptions et de la documentation de systèmes d’automatisation des bâtiments haute performance pour les bâtiments commerciaux de toutes tailles. Les utilisateurs créent des conceptions évolutives sur un canevas numérique au sein de l’outil, ce qui permet d’accéder en libre-service à une documentation complète telle que les plans généraux du projet, les diagrammes de flux, la séquence des opérations, la liste des points et les spécifications du guide de projet. Il prend en charge plusieurs applications CVC telles que les CTA, les systèmes de centrale de refroidissement, les systèmes de chauffe, le système d’air extérieur dédié, le système de chauffage de refroidisseur, les systèmes à volume d’air variable, le VRF, les unités terminales et bien d’autres ! De plus, il offre des options pour des niveaux de personnalisation plus élevés si nécessaire pour répondre aux besoins spécifiques du projet.

Disponible en anglais, espagnol, français canadien et portugais.

Créez un compte gratuit Trane Design Assist dès aujourd’hui !

Trane Design Assist – Guide de démarrage

Un outil intuitif pour répondre à l’évolution de vos besoins en matière de conception de projet

Grâce à vos commentaires, nous continuons à rendre Trane Design Assist meilleur, plus rapide et plus facile que jamais. Qu’il s’agisse d’une assistance et d’une assistance pour la mise en page d’un projet, ou d’un moyen de rester à jour et de se tenir au courant des tendances de l’industrie, Trane Design Assist aide à jeter les bases d’un processus de conception et de documentation réussi en l’intégrant dans un flux de travail rationalisé. Les détails du projet du système d’automatisation des bâtiments sont produits plus rapidement, avec une fiabilité accrue et une réduction des risques - cela signifie que vous pouvez facilement respecter les délais du projet et avoir confiance en vos livrables.

  • gearWrench.png

    Personnalisable

    Concevez avec des sélections de configuration standard qui mettent automatiquement à jour le contenu de chaque élément du projet. Si des informations supplémentaires sont nécessaires, personnalisez-les manuellement pour qu’ils correspondent à la conception du monde réel.

  • IdeaHand.png

    Innovateur

    Explorez des applications préconçues au niveau du système à l’aide des normes de contrôle éprouvées de l’ASHRAE®, ainsi que des stratégies de pointe qui sont continuellement mises à jour pour répondre aux besoins du marché.

  • ChartGoingUpLOGO.png

    Évolutif

    Qu’il s’agisse de grands bâtiments ou de petits bâtiments, d’hôpitaux, de campus universitaires ou d’immeubles de grande hauteur, planifiez, spécifiez et modernisez les travaux. Trane Design Assist fournit des solutions sur mesure en toute simplicité.

Découvrez Trane® Design Assist™

Prêt à approfondir et à améliorer vos compétences utilisateur de Trane Design Assist™ ?

Cliquez sur le bouton Lancer la formation pour en savoir plus !


Trane Design Assist

Concevoir

Les diagrammes de flux, la séquence de fonctionnement, la liste des points et les spécifications du guide de projet sont remplis simultanément à l’aide de stratégies de contrôle éprouvées par le biais de sélections de configuration. Il offre également une flexibilité pour des niveaux de personnalisation plus poussés si nécessaire.

Trane Design Assist

Collaborer

Partagez les informations et les conceptions de projet au sein de l’outil pour collaborer facilement avec d’autres parties prenantes, des collègues et des conseillers de confiance. Cela permet d’accélérer la résolution des problèmes et la prise de décision afin d’éliminer toutes ces incertitudes de conception ou de portée.

Trane Design Assist

Exportation

Générez et téléchargez la documentation du projet à l’aide d’options de format personnalisées telles que DWG, PDF, DOCX et XLSX qui sont prêtes à être placées dans les plans et les spécifications mécaniques.


En savoir plus sur Trane Design Assist


Ressources additionnelles