Variateurs de fréquence
Série TR200

Variateurs de fréquence
Série TR200
Les variateurs de la série TR200 de Trane jouent un rôle important dans un système de réduction de la consommation d’énergie, de prolongation de la durée de vie du moteur, d’optimisation du contrôle de la vitesse du moteur à courant alternatif, d’optimisation du confort des occupants et de réduction des coûts.

La prise en charge des protocoles standard ouverts par les variateurs de la série TR200 de Trane les rend compatibles avec pratiquement tous les équipements CVC et les systèmes d’automatisation des bâtiments. Ils peuvent également être commandés spécifiquement pour un projet et facilement installés sur site pour des applications nouvelles et de rénovation.
Avec une gamme complète disponible de 1 à 1350 HP, les caractéristiques et la flexibilité des variateurs de la série TR200 les rendent idéaux pour le contrôle autonome des tours de refroidissement, des ventilateurs d’extraction, des pompes et d’une variété de machines de traitement de l’air.
Efficacité énergétique et fiabilité
Documentation sur les produits
Quick Reference Guide
-
130R0448 - Guide de conception TR200BAS-SVX23*-FR
-
130R0449 - Guide de programmation TR200BAS-SVP04*-FR5MB
-
Kit de piédestal pour boîtiers de taille FBAS-SVN021*-FR
-
Guide d’utilisation du TR200 E-FrameBAS-SVX087*-FR
Brochure
-
Brochure des variateurs de fréquence de la série TR200BAS-SLB026-FR
Installation Instructions
-
130R0452 - TR200 Module d’option LonWorksBAS-SVX25*-FR
Installation Operation Maintenance (IOMs)
-
130R0447 - Mode d’emploi TR200BAS-SVX19*-FR
-
130R0195 - Mode d’emploi BACnet embarqué TR200BAS-SVX35*-FR
-
130R0454 - Manuel du protocole APOGEE TR200BAS-SVX27*-FR
-
4MB